EJ7342 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, mit Inkremental-Encoder

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EJ7342 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, mit Inkremental-Encoder

EJ7342 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, mit Inkremental-Encoder

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EJ7342 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, mit Inkremental-Encoder

EJ7342 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, mit Inkremental-Encoder

EJ7342 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, mit Inkremental-Encoder

EJ7342 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, mit Inkremental-Encoder

EJ7342 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, mit Inkremental-Encoder

EJ7342 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, mit Inkremental-Encoder

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ7342 ermöglicht den direkten Betrieb von zwei DC-Motoren und ist zum E-Bus galvanisch getrennt. Drehzahl und Position werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Durch den Anschluss eines Inkremental-Encoders ist die Realisierung einer einfachen Servoachse möglich. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher, die thermische Überlastwarnung wird für beide Kanäle gemeinsam angegeben. Das EJ7342 enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs ermöglichen eine schnelle Vor-Ort-Diagnose.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ7342
Technikkompakte Antriebstechnik
AnschlusstechnikMotordirektanschluss
Anzahl Kanäle2
Anzahl Eingänge1 x Endlage, 1 x Encoder pro Kanal
Anzahl Ausgänge1 x DC-Motor pro Kanal
LastartBürsten-DC-Motor, induktiv
Versorgungsspg. Leistung8…48 V DC (über Distribution-Board)
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Signal Distribution Board)
Ausgangsstrommax. 3,5 A pro Kanal
PWM-Taktfrequenz32 kHz, je 180° phasenverschoben
Tastverhältnis0…100 % (spannungsgeregelt)
Auflösungmax. 10-Bit-Strom, 16-Bit-Geschwindigkeit
Encoder-Eingangssignal5…24 V DC, typ. 5 mA, single-ended
Eingangsfrequenzmax. 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung)
Stromaufn. Lastspannungtyp. 45 mA (über Distribution-Board)
Stromaufnahme E-Bustyp. 160 mA
Distributed Clocksja
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere EigenschaftenFahrwegsteuerung, Encodereingang
Gewichtca. 50 g
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ_24_2x16pin_Code18
Gewichtca. 50 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)24 mm
Abmessungen | Höhe66 mm
Abmessungen | Tiefe55 mm
Montage2 x 20-polige Buchsenleiste auf Signal Distribution Board
Anschlusstechnologieapplikationsspezifischer Steckverbinder auf dem Signal Distribution Board
Mechanische Kodierungja
Position der Kodierstifte1, 8
Material ComplianceEJ7342
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.7d3138ef-fadf-47a6-9a6c-5de296a458ba
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7a: Blei in hochschmelzenden Loten mit einem Massenanteil von mind. 85 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen