LösenAnheftenSchließen

AT2xxx, ATH2xxx | XTS-Motormodule

Die XTS-Motormodule sind Funktionsträger des XTS-Baukastensystems. Die Integration von Linearmotor mit Leistungsendstufen und Positionserfassung ermöglicht einen kompakten und flexiblen Aufbau von intelligenten Transportsystemen. Durch die Kombination von Geradenstücken mit unterschiedlichen Radien (Gerade, 22,5°-Kurve, -22,5°-Kurve, 45°-Kurve und 180°-Kurve) ist eine optimale Anpassung des Fahrwegs an die örtlichen Gegebenheiten sichergestellt. Der Anlagenfootprint wird gering gehalten und erlaubt eine hohe Produktivität.

Durch seine hohe Integration vereint das XTS-Motormodul als mechatronische Baugruppe die Motorfunktion, die Multipositionserfassung, die Spannungsversorgung und die Datenkommunikation in sich. Dies reduziert die Anzahl der benötigten Komponenten, wodurch der Verkabelungs- und Montageaufwand und die Inbetriebnahmezeiten gering gehalten werden können.

XTS-Motormodule mit Einspeisung versorgen das System mit Energie und stellen die Kommunikationsschnittstelle zum Steuerungsrechner bereit. Weitere Motormodule können für Strecken bis zu 3 m durch einfaches Stecken miteinander verbunden werden. XTS-Motormodule mit fest angeschlossenen 5 m langen Einspeiseleitungen sind besonders kompakt, eine Variante mit Stecker erlaubt größere Leitungslängen und kann unter besonderen Umgebungsbedingungen die Montage vereinfachen.

Ein mechanisches Interface auf dem Motormodul ermöglicht die direkte Montage von Führungsschienen. Zur Aufnahme von größeren Kräften kann eine Führungsschiene parallel zu den Motormodulen geführt werden. Hierfür stehen einfarbig schwarze, spezielle Motormodule ohne Befestigungslöcher zur Verfügung.

Die Erweiterung des XTS-Systems um die NCT-Funktionalität ermöglicht eine berührungslose Energie- und Datenübertragung auf die Mover. Neben dem bisherigen Produkttransport ist nun eine aktive Durchführung von Prozessen direkt auf dem Mover möglich – sowohl während der Moverbewegung als auch im Stillstand. Die zur Übertragungstechnologie benötigte Hardware ist vollständig in die Motormodule AT21xx integriert, sodass die bestehenden Funktionalitäten und der kompakte Aufbau der Standard-Motormodule erhalten bleiben.

XTS-Motormodule in Edelstahl-Ausführung erlauben die vorteilhafte Nutzung des XTS-Systems auch in hygienisch anspruchsvollen Umgebungen. Im zusammengebauten Zustand kann die Schutzart IP69K erreicht werden. Das hygienegerechte Design besitzt keine verdeckten Kanten oder Hinterschnitte und ist gegen viele Reinigungsmittel chemisch beständig, wodurch eine einfache und Branchen-übliche Reinigung unterstützt wird.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...