Die NCT-Elektronik ist die Grundlage für eine applikationsspezifische Adaption der NCT-Technologie in der eigenen Anwendung. In Kombination mit einem Gehäuse, einem XTS-Mover und den Motormodulen AT2100 bzw. AT2102 stehen eine geregelte 24-V-DC-Spannungsversorgung und eine synchrone Echtzeit-Datenkommunikation auf den Movern zur Verfügung. Der Lieferumfang besteht wahlweise aus der NCT-Elektronik in einem Gehäuse (AT8200) oder einer montierten Variante mit Mover (AT8300). Die verwendete Basiselektronik bietet bereits vielfältige Möglichkeiten zur Integration von Sensoren und Aktoren – digitale Ein- und Ausgänge, analoge Eingänge und PWM-Ausgänge. Die Basisfunktionen können durch applikationsabhängige Elektroniken komplementiert werden. Alle Funktionen können zentral über TwinCAT angesteuert werden, wodurch eine hohe Usability mit geringen Einarbeitungszeiten gewährleistet wird.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2024
Produktvarianten | Bezeichnung/Bestellangabe |
---|---|
AT8200-1000-0100 | NCT-Elektronik, mit Gehäuse, ohne Mover, Basiselektronik, 220 g |
AT8200-2000-0100 | NCT-Elektronik, mit Gehäuse, ohne Mover, Basiselektronik, 230 g, passend für externe Mover |
AT8300-1100-0100 | NCT-Elektronik, mit Gehäuse, montiert auf Mover AT9014-1070-0550, Basiselektronik, 900 g |
AT8300-1200-0100 | NCT-Elektronik, mit Gehäuse, montiert auf Mover AT9014-1070-1550 (Mover 1), Basiselektronik, 900 g |
Produktinformationen
Technische Daten | NCT-Energieübertragung |
---|---|
Nennleistung | bis zu 35 W (abhängig von der Moverposition) |
Spitzenleistung | bis zu 75 W (abhängig von der Moverposition) |
Ausgangsspannung | 24 V DC (geregelt) |
Energieübertragung | kontinuierlich (auch über Modulgrenzen hinweg) |
Technische Daten | NCT-Datenübertragung |
---|---|
Kommunikationszyklus | 250 µs |
Kommunikationsrichtung | bidirektional |
Zeitverhalten | µs-genaue DC-Synchronisation |
Kommunikationsteilnehmer | keine Systemgrenzen (individuelle Adressvergabe der Mover möglich) |
Kommunikationsarten | zyklisch und azyklisch |
Datenübertragung | kontinuierlich (auch über Modulgrenzen hinweg) |
Technische Daten | Digital-Eingang |
---|---|
Anzahl digitaler Eingänge | 2 (+2 Analog-Eingänge nutzbar als Digitaler-Eingang) |
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | 11…30 V |
Eingangsfilter | konfigurierbar, Standard: 3 ms, min.: 10 µs |
Zählerfunktion | 1 x Vor-/Rückwärtszähler, 1 x Vor- oder Rückwärtszähler |
Zählertiefe | 32 Bit |
Zählereigenschaft | Zähler setzen, Ausgänge schalten, Zähler zurücksetzen |
Latch-Funktion | Latch-Eingang, 24 V DC |
Latch-Auflösung | 4 µs Auflösung, 32 Bit Zeitwert |
Technische Daten | Digital-Ausgang |
---|---|
Anzahl digitaler Ausgänge | 4 (+3 PWM-Ausgang nutzbar als Digitaler-Ausgang) |
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Schaltzeiten | TON: 20 µs typ., TOFF: 10 µs |
Kurzschlussstrom | < 2 A typ. |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Technische Daten | Analog-Eingang |
---|---|
Anzahl analoger Eingänge | 2 |
Technik | single-ended |
Signalspannung | 0…10 V |
Innenwiderstand | 500 kΩ |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 2 kHz |
Auflösung | 12 Bit |
Messfehler | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Technische Daten | Pulsweitenmodulation-Ausgang |
---|---|
Anzahl Ausgänge | 3 x Halbbrücke mit 2 x Strommessung oder 1 x Voll- und 1 x Halbbrücke mit je 1 x Strommessung |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 2 A |
Schaltfrequenz max. | 128 kHz |
Tastverhältnis | 0…100 % (TON > 20 ns, TOFF > 200 ns) |
Technische Daten | Mechanische Daten | Stecker |
---|---|
Anschlusstechnik | Cage Clamp® |
IP-Schutzart | IP20 |
Anschlussquerschnitt | Draht (eindrähtig massiv): 0,08…1,5 mm², Litze (feindrähtig): 0,08…1,5 mm², Aderendhülse: 0,25…1 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | Draht (eindrähtig massiv): AWG28…16, Litze (feindrähtig): AWG28…16, Aderendhülse: AWG28…18 |
Abisolierlänge | 6…7 mm |
Technische Daten | Mechanische Daten | Gehäuse |
---|---|
Länge | 118 mm |
Breite | 69 mm |
Höhe | 28,5 mm |
Gewicht | 230 g (Gehäuse inkl. Elektronik) |
Nennluftspalt | 0,85 mm |
Besondere Eigenschaften | integrierte Einstellmöglichkeit für Luftspalt |
Bestellangaben | |
---|---|
AT8200-2000-0100 | NCT-Elektronik, mit Gehäuse, ohne Mover, Basiselektronik, 230 g, passend für externe Mover |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen