MB1114-0000-0000 | Baseplate, 1-reihig, 14 Datensteckplätze, erweiterte Funktionen

Die 1-reihigen Baseplates der Reihe MBxxxx sind in verschiedenen Längen verfügbar und dienen der Aufnahme von 1-reihigen Funktionsmodulen. Die Datensteckverbinder stellen 24 V DC, 48 V DC und EtherCAT für die angeschlossenen Module zur Verfügung. An der Baseplate sind Potenzialausgleichspunkte und eine optionale Diagnoseschnittstelle vorhanden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenMB1114-0000-0000
ProduktgruppeBaseplates
Kategorie/Ausführung1-reihig
Reihe 114 x Datensteckverbinder
Potenzialausgleichspunkte2
Erweiterte Funktionenja
GehäusedatenBaseplate
Abmessungen (B x H x T)630 mm x 110 mm x 32,5 mm (+ 37 mm PE cover)
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen