Das LED-Ansteuerungsmodul MO2596-0000-1112 enthält ein flexibles Netzteil, das die LED mit dem gewünschten Strom und der gewünschten Spannung versorgt. Somit sind Anwendungen von Dauerlicht bis hin zu kurzen Lichtpulsen im kHz-Bereich möglich. Jeder Einzelblitz kann per Distributed Clocks/Timestamp von der Steuerung kontrolliert ausgelöst werden. Das MO2596-0000-1112 verfügt über einen Triggerausgang, um Kameras auszulösen, und eine hochwertige und schnelle Strom- und Spannungsregelung, sodass z. B. auch Zeilenkameras eine konstante Beleuchtung erhalten. Umfangreiche Echtzeit-Diagnose, wie Eingangsstrom/-spannung und Ausgangsstrom/-spannung, erlauben eine detaillierte Kontrolle der LED-Lichtstärke. Somit sind auch Überblitz-Anwendungen mit kurzen Hochstrompulsen durch die LED möglich. Wenn ein vorgebbarer Lastkorridor, z. B. durch Lastfehler, verlassen wird, schaltet sich das MO2596-0000-1112 zum Schutz der LED rückstellbar ab.
Besondere Eigenschaften:
- geeignet für die Vision-Applikationen an Beleuchtung bis 24 V DC
- max Ausgangsstrom von 0…3 A im Pulsbetrieb/0…1,2 A im Dauerbetrieb
- verschiedene Betriebsarten möglich
- Dauerbetrieb (Strom-und Spannungsausgabe, PWM)
- Impulsbetrieb
- RGB/Common-Anode-Betrieb
- Unterstützung der XFC-Technologie Timestamp
- Synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO2596-0000-1112 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Digital-Ausgang |
Typ | LED-Ansteuerung |
Kanäle | 1 |
Ausgangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom | 0…1,2 A (im Dauerbetrieb) |
Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Anschlusstechnik | M12 |
Lastart | LED (ohmsch) |
Spitzenstrom | 0…3 A im Pulsbetrieb (abh. von Ausgangsspannung und Duty Cycle) |
Schaltzeiten | TON: < 1 µs typ., TOFF: < 1 µs typ., Pulse ab 25 µs…10 s |
Zusätzliche Ein-/Ausgänge | 1x Triggerausgang, 1x Triggereingang |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Besondere Eigenschaften | galvanisch getrennte Eingänge |
Gewicht | ca. 250 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 32 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen