Das MO3113-0223-1112 bietet 3 flexibel einsetzbare Analogkanäle für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben. Als MO31xx-Modul ist es mit 16 Bit Auflösung, 10 kSps Samplingrate je Kanal und 0,1% Mess-/Ausgabeunsicherheit ausgerüstet und bietet 2 analoge Eingänge (±200 mV…30 V/±20/50 mA) und 1 analogen Ausgang (±10 V/±20 mA). Das Hauptunterscheidungsmerkmal der MO311x zu den MO310x sind die galvanisch getrennten Eingänge für den Fall, dass differenzielle Messungen auf unterschiedlichen Potentialen vorgenommen werden müssen. Ein- und Ausgang sind über denselben M12-Anschluss geführt. Damit können auf einem Modul Mess- und Steueraufgaben zugleich ausgeführt werden. Alle Einstellungen werden über EtherCAT aus der Steuerung vorgenommen, Statusinformationen werden auf dem Modul per LED angezeigt. Die 24-V-Sensorspeisung kann bei Bedarf aus dem Modul heraus erfolgen.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO3114-2233-1112 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Analog-Eingang, Analog-Ausgang, Kombi-I/O |
Typ | Multifunktion, Spannung, Strom |
Kanäle | 4 |
Wertebereich | ±30 V, ±15 V, ±10 V, ±5 V, ±200 mV, ±20 mA, ±50 mA |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Wandlungszeit | 1 ms (1 kSps Samplingfrequenz) |
Anschlusstechnik | M12 |
Messfehler/ Unsicherheit | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Innenwiderstand | Spannungseingang: > 130 Ω
Stromeingang: 85 Ω typ. + Diodenspannung |
Bürde | Spannungsausgang: > 5 kΩ Stromausgang: < 500 Ω |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | ca. 250 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 32 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen