LösenAnheftenSchließen

MO4004-1122-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Analog-Kombi + 2-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 0,5 A, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit, single-ended, 1 kSps, M12

MO4004-1122-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Analog-Kombi + 2-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 0,5 A, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit, single-ended, 1 kSps, M12

MO4004-1122-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Analog-Kombi + 2-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 0,5 A, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit, single-ended, 1 kSps, M12

MO4004-1122-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Analog-Kombi + 2-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 0,5 A, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit, single-ended, 1 kSps, M12

MO4004-1122-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Analog-Kombi + 2-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 0,5 A, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit, single-ended, 1 kSps, M12

MO4004-1122-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Analog-Kombi + 2-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 0,5 A, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit, single-ended, 1 kSps, M12

MO4004-1122-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Analog-Kombi + 2-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 0,5 A, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit, single-ended, 1 kSps, M12

MO4004-1122-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Analog-Kombi + 2-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 0,5 A, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit, single-ended, 1 kSps, M12

MO4004-1122-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Analog-Kombi + 2-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 0,5 A, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit, single-ended, 1 kSps, M12

Vorstellung des MX-Systems

Vorstellung des MX-Systems

Das MO4004-1122-1112 ist ein Universalmodul für typische I/O-Standardsignale. Jeder Kanal liefert gleichzeitig Digitalfunktion (24 V DC) und Analogfunktion (10 V oder 20 mA), entweder als Ausgang oder Eingang.

Im Modul sind die analoge Funktion der MO30xx (12 Bit, 1 kSps, 0,3%) kombiniert mit MO10xx (24-V-Eingang) und MO20xx (24-V-Ausgang, 0,5 A). Somit können mit dem MO4004-1122-1112 unterschiedlichste Mess- und Steuerungsaufgaben realisiert werden. Alle Einstellungen werden über EtherCAT aus der Steuerung vorgenommen, Statusinformationen werden auf dem Modul per LED angezeigt, die Sensorspeisung mit 24 V DC kann bei Bedarf aus dem Modul heraus erfolgen.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO4004-1122-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungDigital-Eingang, Digital-Ausgang, Analog-Eingang, Analog-Ausgang, Kombi-I/O
TypSpannung, Strom
Kanäle4
Wertebereich24 V, 0,5 A, ±10 V, ±20 mA
Auflösung12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen)
Wandlungszeit1 ms (1 kSps Samplingfrequenz)
AnschlusstechnikM12
Messfehler/ Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
InnenwiderstandSpannungseingang: > 130 Ω
Stromeingang: 85 Ω typ. + Diodenspannung
BürdeSpannungseingang: > 5 kΩ
Stromeingang: < 500 Ω
Eingangsfiltereinstellbar 0…100 ms
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
SchaltlogikP-schaltend
SchaltzeitenTON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ.
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewichtca. 250 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, (UL in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T1
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 32 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen