LösenAnheftenSchließen

MO5001-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12

MO5001-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12

MO5001-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12

MO5001-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12

MO5001-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12

MO5001-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12

MO5001-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12

MO5001-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12

MO5001-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12

Vorstellung des MX-Systems

Vorstellung des MX-Systems

Das MO5001-0000-1112 ist ein SSI-Master und erlaubt den direkten Anschluss eines Absolutgebers mit SSI (Synchron-Serielle Schnittstelle). Es werden sowohl Singleturn- als auch Multiturn-Encoder unterstützt. Die 24-V-Versorgung des Gebers, kann direkt über die Anschlusspunkte des Moduls erfolgen. Umfangreiche Parametriermöglichkeiten erlauben eine optimale Anpassung an verschiedene Encodertypen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Baudrate bis max. 1 MHz
  • Kodierung: Gray und binär
  • Datenlänge bis 32 Bit, flexibel einstellbar.
  • separate Auswertung eines Status-Fehler-Bit (Power-Fail-Bit) in den Prozessdaten.
  • Hot-Swap-fähig

 

Über die Distributed-Clocks-Funktion erfolgt das Auslesen des Positionswertes exakt systemsynchron mit anderen Prozessen. Bei deaktivierter Distributed-Clocks-Funktion taktet das MO5001-0000-1112 synchron mit dem EtherCAT-Zyklus. Das Encoderprofil erlaubt eine einfache und schnelle Verknüpfung der Prozessdaten zur Motion-Control-Anwendung.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO5001-0000-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungWinkel-/Wegmessung
TypAbsolut
TechnikSSI
Kanäle1
AnschlusstechnikM12
Auflösungbis 32 Bit, 24 Bit voreingestellt
DatenrichtungLesen
GeberanschlussD+, D-, C+, C-
Geberbetriebsspannung24 V DC
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Übertragungsrateneinstellbar bis 1 MHz, 250 kHz voreingestellt
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewichtca. 250 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, (UL in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T1
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 32 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen