Das EtherCAT-Bridge-Modul MO6695-0000-1112 ermöglicht den Echtzeit-Datenaustausch zwischen EtherCAT-Strängen und unterschiedlichen Mastern. Auch die asynchrone Kommunikation über AoE, FoE, EoE, VoE usw. wird unterstützt. Die Synchronisierung der Distributed Clocks ist in beide Richtungen möglich. Das MO6695-0000-1112 basiert auf der EL6695 und bietet deshalb flexible CoE-Konfiguration, die Möglichkeit einer Geräteemulation und einer deutlichen Steigerung des Datendurchsatzes. Eine komfortable Konfigurationsoberfläche im TwinCAT System Manager steht wie bei der EL6695 zur Verfügung. Das Bridge-Modul kann auch verwendet werden, um ein unterlagertes PC-System als EtherCAT-Slave einzubinden.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO6695-0000-1112 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Kommunikation/Gateways |
Typ | EtherCAT |
Kanäle | 1 |
Anschlusstechnik | M12 |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | ca. 250 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 32 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen