Das MO7342-0000-1112 ermöglicht den direkten Betrieb von zwei 24-V-DC-Motoren. Drehzahl und Position werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Durch den Anschluss eines Inkremental-Encoders ist die Realisierung einer einfachen Servoachse möglich. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher, die thermische Überlastwarnung wird für beide Kanäle gemeinsam angegeben. Das Modul enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs ermöglichen eine schnelle Vor-Ort-Diagnose.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO7342-0000-1112 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | kompakte Antriebstechnik |
Typ | DC-Motor |
Feedback | Inkremental-Encoder |
Kanäle | 2 |
Anschlusstechnik | M12 |
Ausgangsstrom | 3,5 A pro Kanal |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Geberanschluss | 1 x A, B, C: 24 V DC, Single-Ended-Anschluss |
Geberbetriebsspannung | 24 V DC |
Grenzfrequenz | 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspr. 100 kHz |
Zwischenkreisspannung | 24 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | ca. 400 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T2 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 72 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zink- und Aluminium-Druckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen