LösenAnheftenSchließen

MS1020-0052-1245 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 400 V AC, 600 V DC, 20 A, B23

MS1020-0052-1245 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 400 V AC, 600 V DC, 20 A, B23

MS1020-0052-1245 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 400 V AC, 600 V DC, 20 A, B23

MS1020-0052-1245 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 400 V AC, 600 V DC, 20 A, B23

MS1020-0052-1245 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 400 V AC, 600 V DC, 20 A, B23

MS1020-0052-1245 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 400 V AC, 600 V DC, 20 A, B23

MS1020-0052-1245 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 400 V AC, 600 V DC, 20 A, B23

MS1020-0052-1245 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 400 V AC, 600 V DC, 20 A, B23

MS1020-0052-1245 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 400 V AC, 600 V DC, 20 A, B23

Vorstellung des MX-Systems

Vorstellung des MX-Systems

Das Modul MS1020-0052-1245 ist ein Modul zur direkten Einspeisung einer 3-phasigen AC-Spannung und des DC-Zwischenkreises für die Antriebstechnik. Beide Spannungen werden in einem Kabel mittels eines 7-poligen B23-Steckers angeschlossen. Für den Anschluss von EtherCAT muss ein zusätzliches Modul eingesetzt werden. Für die Weiterleitung der Spannungen steht ebenfalls eine Ausgangsbuchse in der Ausführung des B23-Steckers zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMS1020-0052-1245
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungLeistungseinspeisung
Ausgangsspannung Leistungsstecker400 V AC/600 V DC
Ausgangsspannung Weiterleitung400 V AC/600 V DC
Ausgangsstrom Leistungsstecker20 A
Ausgangsstrom Weiterleitung20 A
AnschlusstechnikB23
Einspeisespannung extern400 V…480 V AC/600 V DC
Einspeisestrom externmax. 25 A
Baseplate-SchnittstelleLeistungsstecker
Diagnoseja
Hot Swapnein
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Zulassungen/KennzeichnungenCE, (UL in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T2
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 72 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZink- und Aluminium-Druckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen