Die Systemmodule der Reihe MS2xxx versorgen die Baseplates und binden das MX-System in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das Einspeisemodul MS2100-0002-1112 versorgt eine Baseplate mit EtherCAT und ermöglicht die Anbindung an eine bestehende EtherCAT-Topologie.
Zusätzlich besitzt das MS2100-0002-1112 einen EtherCAT-Abzweig, um weitere Geräte oder gesamte EtherCAT-Stränge anzubinden.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026
Produktinformationen
| Technische Daten | MS2100-0002-1112 |
|---|---|
| Produktgruppe | System-Module |
| Kategorie/Ausführung | EtherCAT-Einspeisung |
| EtherCAT-Einleitung | M12-Steckverbinder |
| EtherCAT-Weiterleitung | M12-Steckverbinder |
| Gehäusedaten | R1S1T2 |
|---|---|
| Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder |
| Anzahl Datensteckplätze | 1 |
| Betriebstemperatur | 0…50 °C |
| Lagertemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65/67 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
| Material Compliance | MS2100-0002-1112 |
|---|---|
| CAS-Nr. | 7439-92-1 |
| REACH SVHC | Blei |
| REACH Annex XVII | konform |
| REACH Annex XIV | konform |
| SCIP-Nr. | SCIP submission in progress |
| POP | konform |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme | 6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen