Der Buskoppler MS2200-2022-1214 ist das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll und den MX-Modulen. Über den integrierten B17-Hybridsteckverbinder wird neben der Ankopplung der Datenkommunikation auch die Einspeisung der Steuerspannung von 24 V DC und 48 V AC mit bis zu 10 A in das MX-System realisiert.
Das Modul beinhaltet außerdem einen Leistungsabgang für Niederspannungen inkl. EtherCAT-Kommunikation. Bis zu 10 A jeweils auf 24 V und 48 V lassen sich hiermit zur Speisung einer abgesetzten Steuerungseinheit über den zweiten B17-Hybridsteckverbinder verteilen.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MS2210-0022-1214 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | EtherCAT-Leistungseinspeisung |
Ausgangsspannung Datenstecker | 24/48 V DC |
Ausgangsspannung Weiterleitung | 24/48 V DC |
Ausgangsstrom Datenstecker | 10 A |
Ausgangsstrom Weiterleitung | 10 A |
Anschlusstechnik | B17 |
Einspeisespannung extern | 24/48 V DC |
Einspeisestrom extern | max. 10 A |
Länge zwischen Stationen | max. 100 m (100BASE-TX) |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja |
Hot Swap | nein |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | 400 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T2 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 72 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zink- und Aluminium-Druckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen