Das EtherCAT-Leistungseinspeisemodul MS2610-1002-1334 ist das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll und den MX-System-Modulen. Über den integrierten B17-Hybridsteckverbinder wird neben der Ankopplung der Datenkommunikation auch die Einspeisung von Wechselspannungen von 90 bis 260 V AC mit bis zu 10 A in das MX-System realisiert.
Zur Versorgung der 24-V-DC-Steuerspannung des MX-Systems ist im MS2610-1002-1334 bereits ein Netzteil mit einem Ausgangsstrom von 7 A DC integriert.
Das Modul beinhaltet außerdem einen Leistungsabgang für Wechselspannungen von 90 bis 260 V AC inkl. EtherCAT-Kommunikation. Bis zu 10 A lassen sich hiermit zur Speisung einer weiteren abgesetzten Steuerungseinheit über den zweiten B17-Hybridsteckverbinder anschließen.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MS2610-1002-1334 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | EtherCAT-Leistungseinspeisung |
Ausgangsspannung Datenstecker | 24 V DC |
Ausgangsspannung Weiterleitung | 230 V AC |
Ausgangsstrom Datenstecker | 7 A |
Ausgangsstrom Weiterleitung | 7 A |
Anschlusstechnik | B17 |
Einspeisespannung extern | 230 V AC |
Einspeisestrom extern | max. 10 A |
Länge zwischen Stationen | max. 100 m (100BASE-TX) |
Netzteil | 24 V |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja |
Hot Swap | nein |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | 1100 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S3T2 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 110 mm x 110 mm x 72 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 3 |
Material | Zink- und Aluminium-Druckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen