MS2620-8001-2255 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, DC-Link-Spannung/20 A, DC-Link-Kapazität, B23

Die Systemmodule der Reihe MS2xxx versorgen die Baseplates und binden das MX-System in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das Leistungseinspeisemodul MS2620-8001-2255 stellt 600 V DC und bis zu 20 A sowie EtherCAT für das System zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt über einen hybriden Steckverbinder. Das Modul ermöglicht somit die Anbindung einer Baseplate an eine bestehende EtherCAT-Topologie.

 

Darüber hinaus verfügt das MS2620-8001-2255 über eine integrierte DC-Link-Kapazität.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenMS2620-8001-2255
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungEtherCAT-Leistungseinspeisung
Eingangsspannung/-strom, extern600 V DC/20 A
Anschlusstechnik Einspeisung, externB23-Hybridsteckverbinder
EtherCAT-EinleitungEtherCAT, B23-Hybridsteckverbinder
Kapazitätja
GehäusedatenR2S2T4
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungssteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)