Die Systemmodule der Reihe MS2xxx versorgen die Baseplates und binden das MX-System in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das Leistungseinspeisemodul MS2620-8011-2255 stellt 600 V DC und bis zu 20 A bzw. 24 V DC und bis zu 10 A sowie EtherCAT für das System zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt über einen hybriden Steckverbinder. Das Modul ermöglicht somit die Anbindung einer Baseplate an eine bestehende EtherCAT-Topologie.
Darüber hinaus verfügt das MS2620-8011-2255 über eine integrierte DC-Link-Kapazität.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | MS2620-8011-2255 |
|---|---|
| Produktgruppe | System-Module |
| Kategorie/Ausführung | EtherCAT-Leistungseinspeisung |
| Eingangsspannung/-strom, extern | 24 V DC/10 A, 600 V DC/20 A |
| Anschlusstechnik Einspeisung, extern | B23-Hybridsteckverbinder |
| EtherCAT-Einleitung | EtherCAT, B23-Hybridsteckverbinder |
| Kapazität | ja |
| Gehäusedaten | R2S2T3 |
|---|---|
| Baseplate-Schnittstelle | Daten- und Leistungssteckverbinder |
| Anzahl Datensteckplätze | 1 |
| Anzahl Leistungssteckplätze | 1 |
| Betriebstemperatur | 0…50 °C |
| Lagertemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65/67 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen