MS3016-1003-1125 | Leistungsabgang, 24 V DC/4 A, 48 V DC/16 A, schaltbar, B23Neu

Die Systemmodule der Reihe MS3xxx versorgen weitere Baseplates oder beliebige externe Geräte mit Spannungen. Das Leistungsabgangsmodul MS3016-1003-1125 stellt 24 V DC mit bis zu 4 A und 48 V DC mit bis zu 16 A für zusätzliche Abnehmer zur Verfügung. Die 24 V DC werden intern aus den 48 V DC erzeugt. Die Versorgung erfolgt über einen hybriden Steckverbinder.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2027

Produktinformationen

Technische DatenMS3016-1003-1125
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungLeistungsabgang
Ausgangsspannung/-strom, extern24 V DC/4 A, 48 V DC/16 A
Anschlusstechnik Ausgang, externB23-Hybridsteckverbinder
Ausgang schaltbarja
GehäusedatenR1S1T2
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen