MS4208-3013-1122 | 3-Kanal-EtherCAT-Leistungsabgang, EtherCAT, 24 V DC/4 A, 48 V DC/8 A, schaltbar, M12Neu

Die Systemmodule der Reihe MS4xxx versorgen weitere Baseplates oder beliebige externe Geräte mit Spannungen und binden diese in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das EtherCAT-Leistungsabgangsmodul MS4208-3013-1122 stellt 24 V DC mit bis zu 4 A und 48 V DC mit bis zu 8 A für zusätzliche Abnehmer zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt auf drei Kanälen jeweils über separate Steckverbinder.

 

Das MS4208-3013-1122 ist speziell für den Anschluss der integrierten Antriebe AMI und ASI an eine MX-System-Station ausgelegt. Die Anschlüsse sind als L-kodierte M12-Steckverbinder ausgeführt und besitzen eine auf AMI und ASI abgestimmte Pinbelegung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenMS4208-3013-1122
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungEtherCAT-Leistungsabgang
Ausgangsspannung/-strom, extern24 V DC/4 A, 48 V DC/8 A
Anschlusstechnik Ausgang, externM12-Steckverbinder
Ausgang schaltbarja
Ausgang AbsicherungeFuse
EtherCAT-WeiterleitungM12-Steckverbinder
Kanäle3
GehäusedatenR1S1T2
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)