MS4620-1012-2255 | EtherCAT-Leistungsabgang, EtherCAT, 24 V DC/10 A, DC-Link-Spannung/20 A, B23

Die Systemmodule der Reihe MS4xxx versorgen weitere Baseplates oder beliebige externe Geräte mit Spannungen und binden diese in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das EtherCAT-Leistungsabgangsmodul MS4620-1012-2255 stellt 600 V DC mit bis zu 20 A und 24 V DC mit bis zu 10 A sowie EtherCAT für zusätzliche Abnehmer zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt über einen hybriden Steckverbinder.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenMS4620-1012-2255
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungEtherCAT-Leistungsabgang
Ausgangsspannung/-strom, extern24 V DC/10 A, 600 V DC/20 A
Anschlusstechnik Ausgang, externB23-Hybridsteckverbinder
EtherCAT-WeiterleitungEtherCAT B23-Hybridsteckverbinder
GehäusedatenR2S2T3
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungssteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)