MS8491-0000-1122 | Brems-Chopper-Modul, 48 V DC, externer Bremswiderstand, M12

Das System-Modul MS8491-0000-1122 dient zur Ableitung von antriebstechnischen Überspannungen und zur Stabilisierung der 48-V-DC-Spannung. Neben den intern verbauten Kapazitäten, kann ein externer Bremswiderstand über den M12-Steckverbinder angeschlossen werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenMS8491-0000-1122
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/Ausführung24 V/48 V DC Puffer
Kanäle1
Speichertechnologiekapazitiv
Kapazität750 µF
SchnittstellenM12-Steckverbinder
GehäusedatenR1S1T2
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen