Das System-Modul MS9230-1011-2109 ist eine Komponente für die Erweiterung und den Anschluss spezieller Steuergeräte zur Integration in das MX-System. Das Modul besteht aus einer 2-reihigen Baseplate und einem aufgesetzten Leergehäuse, um Platz für externe Elektronikbaugruppen zu bieten.
Im Leergehäuse stehen als Schnittstellen ein RJ45-Port für EtherCAT und eine Push-Pull-Anschlussleiste mit vier digitalen I/Os sowie 24 V DC und 48 V DC zur Verfügung. Die Spannungen sind systemseitig abgesichert.
Für 400 V AC und 600 V DC gibt es eine 7-polige Anschlussleiste. Diese Spannungen müssen bei Verwendung innerhalb des Moduls abgesichert werden.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MS9230-1011-2109 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | Erweiterung |
Ausgangsspannung Weiterleitung | 400 V AC/24 + 48 + 600 V DC |
Ausgangsstrom Weiterleitung | 25 A/4 + 10 + 25 A |
Anschlusstechnik | Klemmkasten |
Sicherung | 24 + 48 V DC, abgesichert auf Klemmleiste |
Baseplate-Schnittstelle | Daten- und Leistungsstecker |
Diagnose | ja |
Hot Swap | nein |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R2S1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 300 mm x 240 mm x 152 mm |
Anzahl Reihen | 2 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen