MX-System Designer

TE1050 | TwinCAT 3 MX-System Designer

Im Rahmen der Hannover Messe 2026 haben wir das Konfigurationstool für das MX-System vorgestellt.
Im Rahmen der Hannover Messe 2026 haben wir das Konfigurationstool für das MX-System vorgestellt.

Der MX-System Designer ist ein webbasiertes Engineering-Tool zur effizienten Planung und Konfiguration von Automatisierungssystemen auf Basis des MX-Systems. Bereits in einer frühen Projektphase lassen sich Systemarchitekturen grafisch modellieren und auf technische Konsistenz überprüfen.

Das Tool ermöglicht die Kombination von Modulen, die Definition von Verbindungen sowie die Erstellung vollständiger Systemstrukturen, ohne dass eine detaillierte Parametrierung einzelner Geräte erforderlich ist. Durch den systemorientierten Ansatz werden funktionale Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen Komponenten sichtbar, wodurch ein besseres Verständnis komplexer Systeme entsteht.

Unzulässige Kombinationen und inkonsistente Konfigurationen können frühzeitig erkannt werden. Dies trägt dazu bei, Planungsfehler zu vermeiden und nachgelagerte Anpassungen im Engineering-Prozess zu reduzieren.

Die strukturierte Visualisierung der Konfiguration bildet eine geeignete Grundlage für die weitere Umsetzung in Engineering-Tools und unterstützt eine konsistente Projektierung.

Konfiguration starten

Der MX-System Designer ermöglicht die effiziente, grafische Planung, erkennt frühzeitig Fehler und schafft eine klare Grundlage für eine konsistente Projektierung.
Der MX-System Designer ermöglicht die effiziente, grafische Planung, erkennt frühzeitig Fehler und schafft eine klare Grundlage für eine konsistente Projektierung.

Als webbasiertes Tool steht der MX-System Designer ohne Installation zur Verfügung und ermöglicht einen schnellen Einstieg.

Produkte

MX-System

MX-System

Unser MX-System bündelt alle technologischen Innovationen der Automatisierungstechnik in einem IP67-fähigen Baukasten.

TE1050 | TwinCAT 3 MX-System Designer
Neu

TE1050 | TwinCAT 3 MX-System Designer

Der MX-System Designer ist ein webbasiertes Engineering-Tool zur effizienten Planung und Konfiguration von Automatisierungssystemen auf Basis des MX-Systems. Bereits in einer frühen Projektphase lassen sich Systemarchitekturen grafisch modellieren und auf technische Konsistenz überprüfen.