Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | B23 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift+Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 6+PE+4 Pin |
| Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | offenes Ende |
| Polzahl (Steckgesicht) | 7+4 Pin |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | ≤ 1000 V AC |
| Aderquerschnittsfläche (Power) | 7 x 2,5 mm² (ca. AWG14) |
| Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 14,3 mm ± 0,2 mm (0,563" ± 0,0079") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 7 x Kabelaußendurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 10 Mio. |
| Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Zulassungen | ZK7A55-6500-Axxx |
|---|---|
| CE | ja |

| A1 | 93,60 mm |
| A2 | 28,50 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK7A55-6500-A050 | 5,00 m |
| ZK7A55-6500-A100 | 10,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen