ZMX2000-0040 | Sicherung 14 x 51 mm, fein, 40 A, 500 V AC gG (IEC) gR (UL) (geprüft als gRL)

ZMX2000-0040 | Sicherung 14 x 51 mm, fein, 40 A, 500 V AC gG (IEC) gR (UL) (geprüft als gRL)

ZMX2000-0040 | Sicherung 14 x 51 mm, fein, 40 A, 500 V AC gG (IEC) gR (UL) (geprüft als gRL)

ZMX2000-0040 | Sicherung 14 x 51 mm, fein, 40 A, 500 V AC gG (IEC) gR (UL) (geprüft als gRL)

ZMX2000-0040 | Sicherung 14 x 51 mm, fein, 40 A, 500 V AC gG (IEC) gR (UL) (geprüft als gRL)

Für MX-System-Module mit austauschbaren Sicherungen. Die in den Modulen verwendeten Sicherungstypen sind der jeweiligen Dokumentation zu entnehmen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZMX2000-0040
ProduktgruppeZubehör
Kategorie/AusführungSicherung

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen