Vill du logga ut från myBeckhoff?
Huvudkontor Sverige Beckhoff Automation AB
+46 40-680 81 60 info@beckhoff.se www.beckhoff.com/sv-se/
ZMX2000-0040 | 14 x 51 mm fuse, fine, 40 A, 500 V AC gG (IEC) gR (UL) (tested as gRL)
For MX-System modules with replaceable fuses. The types of fuses used in the modules are stated in the respective documentation.
Product status:
regular delivery
Loading content ...
© Beckhoff Automation 2026 - Terms of Use
Genom att klicka på ”Acceptera” visas videon och integritetsinställningarna anpassas samt externt innehåll från Vimeo laddas upp. Beakta gärna vår integritetspolicy.
För att fortsätta använda myBeckhoff måste du godkänna villkoren för exportkontroll och efterlevnad av sanktioner.Om du inte godkänner dessa villkor kommer du automatiskt att loggas ut från myBeckhoff.