Steuerungstechnik und Schaltschrankbau für kompaktes Hightech-Schleifzentrum
Adelbert Haas verbindet mit der Multigrind Radical hochpräzisen Maschinenbau, tiefes Prozessverständnis und eigenentwickelte intelligente Software zu einem kompakten, vollautomatisierten Hightech-Schleifzentrum für die hocheffiziente Serienfertigung. Im Zuge der konsequenten Weiterentwicklung der Maschine hat Adelbert Haas die Steuerungs- und Schaltschrankarchitektur neu aufgestellt und sich dabei bewusst für PC-based Control sowie den Schaltschrankbau von Beckhoff entschieden. Ziel war es, die Leistungsfähigkeit der Multigrind Radical weiter zu steigern, die Systemkomplexität zu reduzieren und eine offene, zukunftsfähige Automatisierungsplattform für die eigene Softwarearchitektur zu schaffen.
Die Adelbert Haas GmbH ist auf die Entwicklung und Produktion hochpräziser Universalschleifzentren spezialisiert. Das Unternehmen steht für eine besondere Verbindung aus Maschinenbaukompetenz, Schleiftechnologie und eigener Softwareentwicklung. Genau darin sieht Marie-Sophie Maier von Adelbert Haas ein zentrales Alleinstellungsmerkmal: „Unser Anspruch ist es, Maschinenbau, Prozesswissen und Software sowie Vollautomation zu einem intelligenten Gesamtsystem zu verbinden. Unsere eigene Software ermöglicht es Anwendern, Prozesse vorab exakt auszulegen und komplexe Werkstücke anschließend mikrometergenau zu bearbeiten.“
Die Maschinen aus der Multigrind-Baureihe kommen in anspruchsvollen Branchen wie Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Zerspanungswerkzeugfertigung sowie im professionellen Werkzeugbau zum Einsatz. In diesen Märkten zählen Präzision, Prozesssicherheit, Flexibilität und Produktivität gleichermaßen. Genau für diese Anforderungen wurde die Multigrind Radical entwickelt.
Multigrind Radical für mehr Performance weiterentwickelt
Zwei Jahre nach der Markteinführung startete Adelbert Haas die Weiterentwicklung der Steuerungs- und Schaltschrankarchitektur. Ziel war es, die bestehende Maschinenplattform konsequent auf höhere Performance, Offenheit und Zukunftsfähigkeit auszurichten. Der Serienstart der modernisierten Ausführung erfolgte Mitte letzten Jahres.
Gerhard Schnee, Leiter Entwicklung Elektrotechnik bei Adelbert Haas, beschreibt die Entscheidung: „Wir haben unsere Anforderungen an die künftige Steuerungsarchitektur sehr klar definiert und uns daraufhin bewusst für Beckhoff entschieden. Ausschlaggebend waren für uns die offene, PC-basierte Steuerungsplattform, die hohe flexible Performance und die Möglichkeit, Echtzeitdaten aus der Maschine präzise, synchron und transparent verfügbar zu machen. Das passt sehr gut zu unserer eigenen Softwarearchitektur und zu unserem Anspruch, Maschinenbau, Schleifprozess und Software intelligent miteinander zu verbinden.“
Die Entscheidung für Beckhoff war damit kein reiner Wechsel einzelner Komponenten, sondern ein strategischer Schritt in der Weiterentwicklung der Multigrind Radical. Adelbert Haas hat gezielt nach einer Lösung gesucht, die die eigene Maschinen- und Softwarekompetenz nicht begrenzt, sondern erweitert. Mit PC-based Control nutzt Adelbert Haas eine offene Steuerungsarchitektur, die zusätzliche Freiheitsgrade für künftige Funktionen, Diagnosemöglichkeiten und IT-Anbindungen schafft.
Die Multigrind Radical ist speziell für die hocheffiziente Serienfertigung entwickelt. Aus Sicht von Martin Trittler, Technologieentwickler bei Adelbert Haas, liegt ihre Stärke in der Verbindung aus Produktivität, Kompaktheit und Bedienbarkeit: „Mit der Multigrind Radical bieten wir Anwendern eine hochproduktive, sehr kompakte und zugleich einfach zu bedienende Schleifmaschine. Sie ermöglicht schnelle Produktwechsel, maximale Performance und eine hohe Flexibilität in der Fertigung. Besonders wichtig ist für uns, dass die Maschine ohne langwierige Schulungen einsatzbereit ist und eine vollautomatisierte Lösung für anspruchsvolle Werkzeugschleifprozesse bietet.“
PC-based Control als Plattform für erweiterte Softwarekompetenz
Bei Adelbert Haas ist Steuerungstechnik kein Selbstzweck. Sie ist Teil eines Gesamtsystems aus Präzisionsmechanik, Schleiftechnologie und eigener Softwareintelligenz. Für die weiterentwickelte Multigrind Radical hat Adelbert Haas deshalb gezielt eine Automatisierungsplattform ausgewählt, die die eigene Maschinen- und Softwarearchitektur unterstützt und langfristig weiterentwickelbar macht.
Die Wahl fiel bewusst auf PC-based Control von Beckhoff. Entscheidend waren die offene Systemarchitektur, die Integration von SPS, CNC und HMI auf einer CPU sowie die Möglichkeit, Maschinen- und Prozessdaten präzise und zeitsynchron bereitzustellen. Dadurch lassen sich kürzere Zykluszeiten erreichen, Hardware-Schnittstellen reduzieren, die Verkabelung vereinfachen und die Diagnosemöglichkeiten verbessern. Gleichzeitig kann die Steuerungstechnik platzsparender aufgebaut und besser an IT-Anforderungen angepasst werden.
Für den Einsatz von TwinCAT 3 CNC sprachen insbesondere die hohe CNC-Funktionalität, die nahtlose Integration in das TwinCAT-System und die langjährige Markterfahrung von Beckhoff im Bereich CNC-Automatisierung. Aus der Warte von Adelbert Haas war jedoch vor allem ausschlaggebend, dass die Lösung zur eigenen Entwicklungslogik passt: offen, leistungsfähig und flexibel genug, um die Softwarearchitektur einzubinden und weiter auszubauen.
Das Steuerungssystem basiert auf einem Embedded-PC CX2043 mit TwinCAT 3, zahlreichen EtherCAT- und TwinSAFE-Klemmen sowie dem Multiachs-Servosystem AX8000. Dieses steuert sowohl Linearachsen von Drittanbietern als auch Beckhoff-Servomotoren AM8043 für die Z-Achse und den Werkzeugwechsler an.
Martin Trittler erläutert: „Wir haben uns für Beckhoff entschieden, weil die Plattform zu unserer Art passt, Maschinen zu entwickeln. Unsere Stärke liegt in der Verbindung aus Schleiftechnologie, Maschinenbau und eigener Software. Dafür brauchen wir eine Steuerung, die offen, leistungsfähig und langfristig entwicklungsfähig ist. TwinCAT 3 bietet uns genau diese Freiheitsgrade – von der flexiblen Verteilung von CNC- und SPS-Aufgaben über Multicore-Unterstützung bis hin zur Möglichkeit, Echtzeitdaten für unsere übergeordnete Software präzise zu nutzen.“
Ein zentraler Punkt ist die Integration in die eigene Softwarearchitektur. Martin Trittler weiter: „Die Kinematik-Interpolation wird bei unseren Schleifmaschinen in unserer eigenen übergeordneten Software gerechnet. Deshalb benötigen wir ein Steuerungssystem, das Werte wie Weg, Schleppfehler, Strom, Kraft und Moment einfach, präzise und zeitsynchron bereitstellt. Genau deshalb haben wir uns für PC-based Control von Beckhoff entschieden.“ Sein Fazit: „Die Beckhoff Technik ergänzt unsere eigene Maschinen- und Softwarekompetenz sehr gut. Sie gibt uns die Offenheit und Performance, die wir brauchen, um die Multigrind Radical konsequent weiterzuentwickeln.“
Neues Schaltschrankkonzept für kompaktes Schleifzentrum
Die Umstellung der Steuerungstechnik bei der Multigrind Radical erforderte auch konstruktive Anpassungen. Da die äußeren Maschinenabmessungen bereits feststanden, war ein unveränderter Formfaktor eine zentrale Vorgabe. Bei der Radical handelt es sich nicht um einen klassischen Schaltschrank. Stattdessen ist die Steuerung auf drei Montageplatten verteilt, die bei der Maschineninstallation direkt in das Maschinengehäuse integriert werden.
Für Adelbert Haas war deshalb entscheidend, dass sich die neue Steuerungsarchitektur nahtlos in das kompakte Maschinenkonzept einfügt. Marie-Sophie Maier erklärt: „Für uns war von Anfang an klar, dass die neue Steuerungsarchitektur zur Bauweise der Multigrind Radical passen muss. Wir haben uns bewusst für Beckhoff entschieden, weil Steuerungstechnik und Schaltschrankbau dort aus einer Hand kommen und die eingesetzten Komponenten sehr genau bekannt sind. Das reduziert Schnittstellen und erleichtert die Umsetzung erheblich.“
Marie-Sophie Maier ergänzt: „Die Aufgabenverteilung war eindeutig: Adelbert Haas hat die Anforderungen aus Maschine, Prozess, Bedienung und Service definiert. Beckhoff hat diese Anforderungen in ein passendes elektrotechnisches Konzept übertragen. Genau diese Kombination war für uns der Grund, Beckhoff als Partner auszuwählen.“
Aus Sicht von Adelbert Haas liegt der Vorteil insbesondere in der Reduzierung von Schnittstellen und im klaren Zusammenspiel von Steuerungstechnik und Schaltschrankbau. „Die Komplettlieferung aus einer Hand vereinfacht die Abstimmung deutlich“, so Marie-Sophie Maier. „Gleichzeitig konnten wir uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren: Maschinenkonzept, Schleifprozess, Software und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden.“
Multigrind-Maschine mit bewusst gewählter Basis
Mit der neuen Steuerungs- und Schaltschrankarchitektur hat Adelbert Haas die Multigrind Radical gezielt weiterentwickelt. Die Maschine bleibt in ihrer kompakten Bauform erhalten, gewinnt jedoch an Leistungsfähigkeit, Offenheit und Diagnosefähigkeit. Gleichzeitig entsteht eine Basis, die künftige Anforderungen an Software, Datenverfügbarkeit, IT-Anbindung und cloudbasierte Funktionen besser unterstützt.
Die Entscheidung für Beckhoff war dabei ein bewusster Schritt von Adelbert Haas. Die offene, PC-basierte Steuerungsarchitektur ergänzt die eigene Maschinen-, Prozess- und Softwarekompetenz und schafft zusätzliche Freiheitsgrade für die Weiterentwicklung der Multigrind Radical. Damit bleibt die technologische Richtung klar: Adelbert Haas definiert die Anforderungen, entwickelt die Schleiflösung und gestaltet die Zukunft der Maschine – Beckhoff stellt die dafür gezielt ausgewählte Automatisierungs- und Schaltschrankplattform bereit.