TF5200 | TwinCAT 3 CNC

TF5200 | TwinCAT 3 CNC

TF5200 | TwinCAT 3 CNC

TF5200 | TwinCAT 3 CNC

TF5200 | TwinCAT 3 CNC

EMO 2019: Beckhoff Messe-TV

EMO 2019: Beckhoff Messe-TV

TwinCAT 3 CNC bietet die Möglichkeit, eine Interpolation mit bis zu 32 gleichzeitig interpolierenden Achsen zu realisieren. Über die Optionspakete kann die Anzahl der Achsen und/oder die Anzahl der Kanäle den Anforderungen der Applikation angepasst werden. Verschiedene Transformationen können über Optionspakete ergänzt werden. Die Programmierung erfolgt über DIN 66025. Die Konfiguration der Achsen und Kanäle erfolgt über TwinCAT Engineering.

  • 8 Bahnachsen/geregelte Spindeln, max. 64 Achsen/geregelte Spindeln (optional), max. 12 Kanäle (optional)
  • unterstützt elektrische Servoachsen, Schrittmotorantriebe
  • Unterprogramm- und Sprungtechnik, programmierbare Schleifen, Nullpunktverschiebungen, Werkzeugkorrekturen, M- und H-Funktionen, mathematische Funktionen, Parameter-/ Variablenprogrammierung, Anwendermakros, Spindel- und Hilfsfunktionen, Werkzeugfunktionen
  • Geometriefunktionen Linear-, Zirkular-, Helikalinterpolation in den Hauptebenen und frei definierbaren Ebenen, max. 32 interpolierende Bahnachsen pro Kanal (optional), Look-ahead-Funktion
  • Achsfunktionen, Koppel- und Gantry-Achsenfunktion, Override, Achsfehler- und Durchhangkompensation, Messfunktionen
  • Programmierung in DIN 66025 mit Hochsprachenerweiterung
  • Zugriff über Funktionsbausteine aus TwinCAT PLC nach IEC 61131-3
  • Bedienung mit Automatikbetrieb, Handbetrieb (Jog/Tipp), Einzelsatzbetrieb, Referenzieren, Satzvorlauf, Handradbetrieb (Verfahren/Überlagern)
  • komfortables Debugging mit Online-Monitoring aller Zustände

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF5200
Benötigte LizenzTC1260
Enthalten inTC1270
BetriebssystemWindows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD
CPU-Architekturx86, x64
Bestellangaben
TF5200-0v50TwinCAT 3 CNC, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF5200-0v60TwinCAT 3 CNC, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF5200-0v70TwinCAT 3 CNC, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF5200-0v80TwinCAT 3 CNC, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF5200-0v81TwinCAT 3 CNC, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF5200-0v82TwinCAT 3 CNC, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF5200-0v83TwinCAT 3 CNC, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF5200-0v84TwinCAT 3 CNC, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF5200-0v90TwinCAT 3 CNC, Plattform-Level 90 (Other 1…4 Cores)
TF5200-0v91TwinCAT 3 CNC, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF5200-0v92TwinCAT 3 CNC, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF5200-0v93TwinCAT 3 CNC, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF5200-0v94TwinCAT 3 CNC, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.