23.06.2026

Automate 2026, Tag 1: Beckhoff Live + Interactive, 23. Juni 2026

(Video in Englisch, Untertitel verfügbar)

Beckhoff Live + Interactive überträgt zum ersten Mal live von der Automate 2026! Daymon Thompson, Leiter des Produktmanagements in den USA, wird zeigen, wie man die Fabrik der Zukunft schon heute mithilfe von KI-gestützter Automation, Economy-Frequenzumrichtern und Servoverstärkern, fortschrittlicher Mechatronik und vielem mehr innovativ gestalten kann.

Weitere Informationen zu diesem Video

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Engineering

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Engineering

TwinCAT 3 CoAgent for Engineering ist der intelligente KI-Assistent zur effizienten Unterstützung bei der SPS-Entwicklung, I/O-Konfiguration und HMI-Erstellung. Anforderungen werden in natürlicher Sprache formuliert, TwinCAT CoAgent for Engineering schlägt passenden Code und Konfigurationen vor und berücksichtigt dabei bestehende Projektstrukturen. Die flexible Modusauswahl ermöglicht eine passgenaue Unterstützung je nach Aufgabe. Zudem bietet TwinCAT CoAgent for Engineering direkten Zugriff auf die Dokumentation im Beckhoff Information System und liefert kontextbezogene Empfehlungen für eine beschleunigte und qualitativ hochwertige Projektumsetzung.

TF1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TF1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TwinCAT 3 CoAgent for Operations ist der intelligente KI-Assistent zur effizienten Unterstützung im Maschinenbetrieb, in der Instandhaltung und bei der Systemdiagnose. Betriebs- und Wartungsaufgaben werden in natürlicher Sprache beschrieben. Der CoAgent liefert daraufhin konkrete Handlungsempfehlungen, Diagnosen oder direkte Systembefehle auf Basis der aktuellen Maschinen- und Prozessdaten.

Betriebssysteme

Betriebssysteme

Beckhoff Betriebssysteme sind langzeitverfügbar und erfüllen die hohen Anforderungen der Automatisierungsindustrie.

XTS | Linearer Produkttransport

XTS | Linearer Produkttransport

Das eXtended Transport System ermöglicht als intelligentes Transportsystem flexible Bewegungsprofile und neuartige Maschinenkonzepte.

Vision

Vision

Das ausbalancierte Hardware-Portfolio für industrielle Bildverarbeitung ermöglicht eine vollständige Systemintegration aus einer Hand.

AF1000 | Economy-Frequenzumrichter
Neu

AF1000 | Economy-Frequenzumrichter

Die Frequenzumrichter der Serie AF1000 eignen sich besonders für kostengünstige Basisaufgaben im Antriebsbereich.

AX1000 | Economy-Servoverstärker
Neu

AX1000 | Economy-Servoverstärker

Der Economy-Servoverstärker AX1000 für die Realisierung von anspruchsvollen und kostensensitiven Antriebsaufgaben.

TE3850 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator

TE3850 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator

Der TwinCAT 3 Machine Learning Creator erstellt auf Basis von Datensätzen automatisiert KI-Modelle. Diese KI-Modelle lassen sich hinsichtlich der Genauigkeit und Latenz optimieren und sind so optimal auf die Ausführung auf Beckhoff Industrie-PCs mit TwinCAT-Produkten abgestimmt. Die generierten Modelle können auch als standardisierte ONNX-Modelle außerhalb der Beckhoff Produkte eingesetzt werden. Für die Ausführung des KI-Modells mit TwinCAT-Produkten wird neben dem Modell zusätzlich eine PLCopen XML-Datei mit IEC 61131-3-Code erstellt, welche die komplette KI-Pipeline beschreibt und nahtlos in TwinCAT importiert werden kann.

Mess- und Prüftechnik

Mess- und Prüftechnik

Systemintegrierte Highend-Messtechnik (DAQ) für Prüfstand- und Maschinenbau.