13.10.2025

Automatisierungstechnik rockt auf Tour mit der Fire Snake von Image Engineering (Deutsche Untertitel verfügbar)

Erleben Sie, wie Image Engineering und Beckhoff gemeinsam modulare, sich dynamisch bewegende Pyrotechnik entwickelt haben, die perfekt mit der Live-Musik synchronisiert ist – keine Videobildschirme, sondern echte Flammenwände im Einklang mit den Gitarrensoli. Mit der Leistung von PC-based Control, EtherCAT-Echtzeitkommunikation, TwinSAFE-Sicherheit und einem tour-tauglichen Gehäusen heizte die Fire Snake den Zuschauern 2023 auf der Tour von Disturbed und 2024 auf der Tour von Trans-Siberian Orchestra ein.

Preisgekrönt, atemberaubend und immer eine Zugabe wert – das ist Technik, die selbst mit den wildesten Rockshows mithalten kann.

Weitere Informationen zu diesem Video

EtherCAT

EtherCAT

Überragende Performance, flexible Topologie und einfache Konfiguration kennzeichnen die Echtzeit-Ethernet-Technologie.

TwinSAFE SC

TwinSAFE SC

Mithilfe der TwinSAFE-SC-Technologie ist es möglich, in beliebigen Feldbussen analoge Standardsignale für sicherheitstechnische Aufgaben nutzbar zu machen.

TwinCAT

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

Embedded-PCs

Embedded-PCs

Die modularen und kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX bilden mit den vielfältigen I/O-Modulen eine platzsparende Industriesteuerung im Schaltschrank.

CX5140 | Embedded-PC mit Intel Atom® E3845

CX5140 | Embedded-PC mit Intel Atom® E3845

Der CX5140 verfügt über einen Intel Atom® Quadcore-Prozessor mit 1,91 GHz. Damit ist echte Mehrkern-Technologie im Segment der kompakten Embedded-PCs möglich. Die Hardware-Schnittstellen sind bei dieser Serie an der bestehenden Baureihe CX5000 orientiert und identisch ausgeführt. Es stehen zwei unabhängige, Gigabit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-2.0- und eine DVI-I-Schnittstelle zur Verfügung. Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise entweder aus E-Bus- oder K-Bus-Klemmen bestehen kann, schaffen eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen.

CX8190 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A9 und 2-Port-Ethernet-Switch

CX8190 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A9 und 2-Port-Ethernet-Switch

Der CX8190 ist eine Steuerung mit zwei Ethernet-Ports, von denen einer auf zwei RJ45-Buchsen geswitcht ist. Es werden Protokolle wie Realtime-Ethernet, ADS UDP/TCP oder EAP (EtherCAT Automation Protocol) unterstützt. Wahlweise können K-Bus- oder E-Bus-Klemmen angereiht werden; der CX8190 erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches System angeschlossen ist. Programmiert wird die Steuerung mit TwinCAT 3 über die Feldbusschnittstelle oder das zusätzliche Ethernet-Interface. TwinCAT-3-Lizenzen müssen anhand der TwinCAT-3-Preisliste mitbestellt werden.

ELx9xx | TwinSAFE

ELx9xx | TwinSAFE

Mit der Integration von TwinSAFE wird die hohe Performance von EtherCAT nun auch für die Sicherheitstechnik verfügbar.

PS2000 mit EtherCAT

PS2000 mit EtherCAT

1-phasige Hutschienen-Netzteile mit EtherCAT-Interface zur Realisierung eines Netz- und Anlagenmonitorings.

USV-Module

USV-Module

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) CU81xx

Entertainment-Industrie

Entertainment-Industrie

Ultimative Besuchererlebnisse: PC-based Control für die Entertainment-Industrie.