TwinCAT Machine Learning Creator verarbeitet klassifizierte Bilddaten, um KI-Modelle zu generieren, zu trainieren und zu optimieren. Latenz und Genauigkeit sind so optimiert, dass sie die Anforderungen für Ihre Echtzeitanwendung erfüllen.
Weitere Informationen zu diesem Video
TwinCAT 3 Machine Learning
Beckhoff bietet eine in TwinCAT 3 nahtlos integrierte Lösung für Maschinelles Lernen (ML).
Automation
TwinCAT bietet Ihnen zahlreiche Features und verschiedene Software-Funktionsbausteine für alle Automatisierungsaufgaben.
TwinCAT
Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.
TE3860 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator Resource Pack
Bei TE3860 TwinCAT 3 MLC Resource Pack handelt es sich um ein Erweiterungspaket für die Basis-Webapplikation TE3850 TwinCAT 3 Machine Learning Creator. Sollte mehr Computing Time benötigt werden, etwa zum Training weiterer KI-Modelle, kann zusätzliche Computing Time flexibel über dieses Erweiterungspaket bezogen werden.
TF3820 | TwinCAT 3 Machine Learning Server
TF3820 TwinCAT 3 Machine Learning Server ist ein hochperformanter Dienst zur Ausführung trainierter KI-Modelle mit der Option, Hardwarebeschleuniger zu nutzen.
TE3850 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator
Der TwinCAT 3 Machine Learning Creator erstellt auf Basis von Datensätzen automatisiert KI-Modelle. Diese KI-Modelle lassen sich hinsichtlich der Genauigkeit und Latenz optimieren und sind so optimal auf die Ausführung auf Beckhoff Industrie-PCs mit TwinCAT-Produkten abgestimmt. Die generierten Modelle können auch als standardisierte ONNX-Modelle außerhalb der Beckhoff Produkte eingesetzt werden. Für die Ausführung des KI-Modells mit TwinCAT-Produkten wird neben dem Modell zusätzlich eine PLCopen XML-Datei mit IEC 61131-3-Code erstellt, welche die komplette KI-Pipeline beschreibt und nahtlos in TwinCAT importiert werden kann.
TE3852 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator Signals and Time Series
Bei TE3852 TwinCAT 3 MLC Signals and Time Series handelt es sich um ein Erweiterungspaket für die Basis-Webapplikation TE3850 TwinCAT 3 Machine Learning Creator. Mit dieser Erweiterung wird das Erstellen von KI-Modellen für den Bereich Signale und Zeitreihen, z. B. Klassifikation, Anomaliedetektion und Forecasting, ermöglicht.
TF3810 | TwinCAT 3 Neural Network Inference Engine
Die TwinCAT 3 Function TF3810 ist ein hochperformantes Ausführungsmodul (Inferenzmaschine) für trainierte, neuronale Netze.
TE3851 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator Computer Vision
Bei TE3851 TwinCAT 3 MLC Computer Vision handelt es sich um ein Erweiterungspaket für die Basis-Webapplikation TE3850 TwinCAT 3 Machine Learning Creator. Mit dieser Erweiterung wird das Erstellen von KI-Modellen für den Bereich Bildverarbeitung, z. B. Bildklassifikation, ermöglicht.
TF3800 | TwinCAT 3 Machine Learning Inference Engine
Die TwinCAT 3 Function TF3800 ist ein hochperformantes Ausführungsmodul (Inferenzmaschine) für trainierte, klassische, maschinelle Lernalgorithmen.
TF3810 | TwinCAT 3 Neural Network Inference Engine
Die TwinCAT 3 Function TF3810 ist ein hochperformantes Ausführungsmodul (Inferenzmaschine) für trainierte, neuronale Netze.
TF3830 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client
Der TwinCAT 3 Machine Learning Server beinhaltet standardmäßig eine Verbindung zu einem lokalen Client (lokale TwinCAT-Laufzeit). Sollen (ggf. weitere) TwinCAT-Laufzeiten remote auf einen TwinCAT 3 Machine Learning Server zugreifen, müssen diese Laufzeiten jeweils mit einer Lizenz für den TF3830 TwinCAT 3 Machine Learning Client ausgestattet werden.
TF7800 | TwinCAT 3 Vision Machine Learning
TwinCAT 3 Vision Machine Learning bietet eine integrierte Lösung für Maschinelles Lernen (ML) für Vision-spezifische Anwendungsfälle. Sowohl das Training als auch die Ausführung der Machine-Learning-Modelle erfolgen in der Echtzeit. Mithilfe dieser Modelle können komplexe Datenanalysen automatisch gelernt werden. Damit lassen sich aufwendige, manuell erstellte Programmkonstrukte ersetzen.
TF7810 | TwinCAT 3 Vision Neural Network
TwinCAT 3 Vision Neural Network bietet eine integrierte Lösung für Maschinelles Lernen (ML) für Vision-spezifische Anwendungsfälle. Die Ausführung der Machine-Learning-Modelle erfolgt in der Echtzeit. Mithilfe dieser Modelle können komplexe Datenanalysen automatisch gelernt werden. Damit lassen sich aufwendige, manuell erstellte Programmkonstrukte ersetzen.
C6043 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit NVIDIA® GPU
Der Industrie-PC C6043 mit NVIDIA®-GPU ermöglicht Anwendungen mit hohen Ansprüchen an 3D-Grafik oder tief integrierte Vision- und KI-Programmbausteine bei minimalen Zykluszeiten. Er erweitert die Baureihe ultra-kompakter Industrie-PCs um ein performantes Gerät mit einem ab Werk belegbaren Slot für leistungsstarke Grafikkarten. Durch die modernsten Intel® Core™ Prozessoren und hoch-parallelisierende NVIDIA®-Grafikprozessoren lässt sich der PC perfekt als zentrale Steuerungseinheit für sehr komplexe Applikationen nutzen. Die Beckhoff Steuerungssoftware TwinCAT 3 kann dies vollintegriert abbilden – ohne weitere Software oder Schnittstellen. Mit dem zusätzlich frei belegbaren PCIe®-Kompakt-Modulslot kann der C6043 flexibel um ergänzende Funktionen erweitert werden.
C6675 | Schaltschrank-Industrie-PC
Der Industrie-PC C6675 ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet: Auf einem ATX-Motherboard kommen wahlweise der Intel® Processor 300 oder die Prozessoren Intel® Core™ 3/5/7/9 Series 2 zum Einsatz. Das übernommene Gehäuse- und Kühlkonzept vom C6670 ermöglicht darüber hinaus u. a. den Einsatz einer GPU-Accelerator-Karte. Für Steckkarten voller Baulänge stehen in Summe 300 Watt zur Verfügung. Applikationen im Bereich des maschinellen Lernens oder Vision können so im industriellen Umfeld realisiert werden.