(Video in Englisch, deutsche Untertitel verfügbar)
Entdecken Sie die Grundlagen des Module Engineering mit der MTP-Toolchain. Laurids Beckhoff zeigt Ihnen, wie Sie Module planen, entwickeln und in Ihre modulare Anlage integrieren.
Weitere Informationen zu diesem Video
Module Type Package (MTP)
TwinCAT MTP integriert das Module Type Package-Konzept in das Engineering und ermöglicht die effiziente Entwicklung modularer Anlagen.
TF8400 | TwinCAT 3 MTP Runtime
Ein MTP (Module Type Package) ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen einem überlagerten Kontrollsystem (z. B. Prozessleitsystem) und einer modularen Anlage. Das MTP beschreibt die Schnittstelle von Visualisierung, bereitgestellten Diensten und anderen Merkmalen eines Moduls, sodass in dem überlagerten Kontrollsystem eine einfache Orchestrierung der Module zu einer kompletten Anlage einfach und schnell erfolgen kann.
TE8400 | TwinCAT 3 MTP Engineering
Ein MTP (Module Type Package) ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen einem überlagerten Kontrollsystem (z. B. Prozessleitsystem) und einer modularen Anlage. Das MTP beschreibt die Schnittstelle von Visualisierung, bereitgestellten Diensten und anderen Merkmalen eines Moduls, sodass in dem überlagerten Kontrollsystem eine einfache Orchestrierung der Module zu einer kompletten Anlage einfach und schnell erfolgen kann.
TF6100 | TwinCAT 3 OPC UA
OPC UA ist eine plattformunabhängige, service-orientierte Kommunikationsarchitektur für den zuverlässigen, sicheren und herstellerneutralen Datentransport von der Fertigungsebene bis in das Produktionsplanungs- und ERP-System oder in die Cloud.
TF4100 | TwinCAT 3 Controller Toolbox
Die TwinCAT Controller Toolbox umfasst alle wesentlichen Bausteine zur Realisierung von regelungstechnischen Applikationen. Alle Bausteine haben ein gleiches Aussehen und nahezu gleiche Eigenschaften. Eine einfache Parametrierung über eine Struktur und ein gleiches Fehlerhandling für alle Bausteine unterstützen die Anwendung.
Prozessindustrie
Das Steuerungssystem für die Prozessautomatisierung: PC-based Control.