(Video in Englisch, Untertitel verfügbar)
Der große Endladekartonierer mit mittlerer Geschwindigkeit wurde mit Blick auf eine schnelle Bereitstellung bei regionalen Markeninhabern und Auftragsverpackern entwickelt. Durch schaltschranklose Motion Control und dezentrale Antriebstechnik kann die Maschine Vielseitigkeit mit kompakter Bauweise und schneller Integration vereinen.
Der Alterion CL-170 ist jederzeit bereit für die hohen Anforderungen von Verpackungslinien mit hohem Durchsatz:
- schnelle Bereitstellung vor Ort mit praktischer Unterstützung durch R.A. Jones
- Durchsatz von bis zu 170 Kartons pro Minute (CPM)
- geeignet für eine Vielzahl von Kartongrößen auf einer einzigen Maschine
- hoher ROI bei maximaler Verfügbarkeit und niedrigen Betriebskosten
- skalierbarer, flexibler Aufbau, der sich an Produktionswachstum und saisonale Schwankungen anpassen lässt – ohne die Anschaffung einer weiteren Maschine
Durch die Stärken bei kurzen Vorlaufzeiten und maximaler Flexibilität sind die Kunden von R.A. Jones unabhängig von der Applikation immer einen Schritt voraus in der Verpackungsbranche.
Weitere Informationen zu diesem Video
Motion
Unsere innovative Antriebstechnik eröffnet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Umsetzung Ihrer Applikation.
Verpackungsmaschinen
PC-based Control erhöht die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen.