Kraus & Naimer, Spezialist für Schalter und Nockenschaltwerke, fertigt und prüft bis zu 8.000 Schalter täglich – von kleinen Steuerschaltern bis zu Großgeräten für Kraftwerke. Bemerkenswert: Selbst EtherCAT, die schnellste Industrial Ethernet Technologie, läuft hier im Boost Modus.
Weitere Informationen zu diesem Video
EtherCAT
Überragende Performance, flexible Topologie und einfache Konfiguration kennzeichnen die Echtzeit-Ethernet-Technologie.
I/O
Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.
Automation
TwinCAT bietet Ihnen zahlreiche Features und verschiedene Software-Funktionsbausteine für alle Automatisierungsaufgaben.
Embedded-PCs
Die modularen und kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX bilden mit den vielfältigen I/O-Modulen eine platzsparende Industriesteuerung im Schaltschrank.
TwinCAT
Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.
TwinCAT HMI
Mit der Integration des Human Machine Interface in die Engineering-Umgebung von Visual Studio® und TwinCAT 3 ebnet Beckhoff den Weg für die nächste HMI-Generation.
EtherCAT-Klemmen
Das EtherCAT-Klemmensystem stellt ein umfassendes Produktspektrum für alle Signale der Automatisierungswelt bereit.
EL/ED5xxx | Winkel-/Wegmessung
Die EtherCAT-Klemmen EL/ED5xxx sind für die Auswertung komplexer Signale von Absolut- und Inkrementalencodern vorgesehen.
EL5001 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI
Die EtherCAT-Klemme EL5001 ist ein SSI-Controller und erlaubt den direkten Anschluss eines Absolutgebers mit SSI (Synchron-Serielle Schnittstelle). Es werden sowohl Singleturn- als auch Multiturn-Encoder unterstützt. Die 24-V-Versorgung des Gebers, kann direkt über die Anschlusspunkte der Klemme erfolgen. Für eine optionale 5-V-Geberbetriebsspannung kann die Netzteilklemme EL9505 eingesetzt werden.
EL/ED2xxx | Digital-Ausgang
Die EtherCAT-Klemmen EL/ED2xxx erzeugen binäre Signale und leiten diese zur Prozessebene weiter.
EL2202 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Push-Pull, Tristate
Die digitale Ausgangsklemme EL2202/EL2202-0100 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes – galvanisch getrennt zur Prozessebene – an die Aktoren weiter. Sie ist für Signale geeignet, die besonders schnell ausgegeben werden müssen, da sie über eine sehr geringe Ausgangsverzögerung verfügt. Die EtherCAT-Klemme verfügt über einen Push-Pull-Ausgang, der sich aktiv nach 24 V, 0 V oder hochohmig schalten lässt. Die Klemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand je Kanal durch Leuchtdioden angezeigt wird.
EL/ED1xxx | Digital-Eingang
Die EtherCAT-Klemmen EL/ED1xxx dienen zur Erfassung von binären Signalen aus der Prozessebene.
EL1018 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs
Die digitale Eingangsklemme EL1018 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält acht Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen.
CX20x3 | AMD Ryzen™
Die Embedded-PCs der Serie CX20x3 verfügen über eine CPU vom Typ AMD Ryzen™ mit zwei bzw. vier Kernen.
CX20x3 | AMD Ryzen™
Die Embedded-PCs der Serie CX20x3 verfügen über eine CPU vom Typ AMD Ryzen™ mit zwei bzw. vier Kernen.
Mess- und Prüftechnik
Systemintegrierte Highend-Messtechnik (DAQ) für Prüfstand- und Maschinenbau.