27.05.2026

Fabmatics: Automatisierung eines Test Wafer Centers für die Halbleiterindustrie

Die Fabmatics GmbH ist Spezialist für die Automatisierung von Materialflüssen in Halbleiterfabriken. Mit dem Test Wafer Center vereinfacht und beschleunigt das Unternehmen die häufig aufwendige und zeitkritische Zusammenstellung der Testwafer-Lose. Durch den Einsatz des Beckhoff Automatisierungsbaukastens mit einem Industrie-PC der CX-Baureihe als Herzstück ermöglicht das TWC ein vollautomatisches System zur Vorbereitung, Sortierung und Lagerung von Testwafern in der Halbleiterfertigung.

Weitere Informationen zu diesem Video

Embedded-PCs

Embedded-PCs

Die modularen und kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX bilden mit den vielfältigen I/O-Modulen eine platzsparende Industriesteuerung im Schaltschrank.

IPC

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

I/O

I/O

Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.

EtherCAT-Klemmen

EtherCAT-Klemmen

Das EtherCAT-Klemmensystem stellt ein umfassendes Produktspektrum für alle Signale der Automatisierungswelt bereit.

EK/EC1xxx, BK1xx0 | EtherCAT-Koppler

EK/EC1xxx, BK1xx0 | EtherCAT-Koppler

Die EtherCAT-Koppler sind das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll auf Feldbusebene und den EtherCAT-Klemmen.

Automation

Automation

TwinCAT bietet Ihnen zahlreiche Features und verschiedene Software-Funktionsbausteine für alle Automatisierungsaufgaben.

TwinCAT

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

TwinSAFE

TwinSAFE

Hochskalierbar, hochmodular: sichere Automatisierung mit TwinSAFE.

CX2043 | Embedded-PC mit AMD Ryzen™ V1807B

CX2043 | Embedded-PC mit AMD Ryzen™ V1807B

Der CX2043 ist ein modular erweiterbarer Embedded-PC für die Hutschienenmontage und verfügt über eine CPU des Typs AMD Ryzen™ V1807B mit 3,35 GHz bei vier Kernen. Das für den Betrieb benötigte Netzteil erlaubt die direkte Verwendung und Anreihung aller Beckhoff I/O-Komponenten an dieses CPU-Modul.

EK1100 | EtherCAT-Koppler

EK1100 | EtherCAT-Koppler

Der EtherCAT-Koppler EK1100 ist das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll auf Feldbusebene und den EtherCAT-Klemmen. Der Koppler setzt die Telegramme im Durchlauf von der Ethernet-100BASE-TX- auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Eine Station besteht aus einem Koppler und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen, die automatisch erkannt und einzeln im Prozessabbild dargestellt werden.

Halbleiterindustrie

Halbleiterindustrie

PC- und EtherCAT-basierte Automatisierung für die Halbleiterindustrie.