Mit der neuen Hochleistungszelle für die Einzelstückkommissionierung hat RO-BER, ein Unternehmen der SSI Schäfer Gruppe, auf der LogiMAT 2025 erstmals ein vollautomatisches Kommissioniersystem für Einzelstücke mit zahlreichen innovativen Features vorgestellt. Sehen Sie hier, wie unser MX-System eine schaltschranklose Automatisierungslösung mit geringerem Platzbedarf und weniger Verkabelung bietet.
Weitere Informationen zu diesem Video
MX-System
Unser MX-System bündelt alle technologischen Innovationen der Automatisierungstechnik in einem IP67-fähigen Baukasten.
EPxxxx | TwinSAFE/TwinSAFE SC
Mit der Integration von TwinSAFE wird die hohe Performance von EtherCAT nun auch für die Sicherheitstechnik verfügbar.
EtherCAT Box
EtherCAT-High-Performance direkt im Feld: Mit den EtherCAT-Box-Modulen bietet Beckhoff ein I/O-System in IP67.
I/O
Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.
Transport und Logistik
Automatisierungstechnik für Sortier-, Förder- und Lageraufgaben in der Intralogistik.