18.09.2025

Kundenstimme: NOV Completion & Production Solutions, James Belcher (deutsche Untertitel verfügbar)

NOV entwickelt und produziert Ausrüstung für die Öl- und Gasförderung. In diesem Video beschreibt James Belcher, Leiter der Steuerungstechnik bei NOV, warum das Unternehmen Technik von Beckhoff wie den Embedded-PC CX5140 oder I/O Module für die Steuerung aller NOV-Komponenten nutzt.

Weitere Informationen zu diesem Video

Embedded-PCs

Embedded-PCs

Die modularen und kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX bilden mit den vielfältigen I/O-Modulen eine platzsparende Industriesteuerung im Schaltschrank.

CX5140 | Embedded-PC mit Intel Atom® E3845

CX5140 | Embedded-PC mit Intel Atom® E3845

Der CX5140 verfügt über einen Intel Atom® Quadcore-Prozessor mit 1,91 GHz. Damit ist echte Mehrkern-Technologie im Segment der kompakten Embedded-PCs möglich. Die Hardware-Schnittstellen sind bei dieser Serie an der bestehenden Baureihe CX5000 orientiert und identisch ausgeführt. Es stehen zwei unabhängige, Gigabit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-2.0- und eine DVI-I-Schnittstelle zur Verfügung. Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise entweder aus E-Bus- oder K-Bus-Klemmen bestehen kann, schaffen eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen.

CX5100 | Intel Atom®

CX5100 | Intel Atom®

Die hutschienenmontierbaren, lüfterlosen Embedded-PCs der Serie CX5100 sind mit Intel Atom® Multicore-Prozessoren ausgestattet.

I/O

I/O

Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.

Prozessindustrie

Prozessindustrie

Das Steuerungssystem für die Prozessautomatisierung: PC-based Control.