01.04.2025

Leistungsmessungen neu gedacht: einfachste Installation, tiefste Einblicke

Die EtherCAT-Klemme EL3475 ist ein 12-Kanal-Analog-Eingangsmodul, das präzise und detailreiche Messungen in Versorgungsnetzen ermöglicht. Dank der vier RJ45-Anschlüsse bietet die Klemme eine optimale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen bei gleichzeitig einfacher Installation.

Weitere Informationen zu diesem Video

Leistungsmessung

Leistungsmessung

Die integrierte Leistungsmessung ermöglicht Netzüberwachung, Prozesssteuerung und Power-Monitoring im I/O-System.

EL3475 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Analog-Eingang, 4-Port, Multifunktion, 333 mV, 24 Bit, verteilte Leistungsmessung, RJ45

EL3475 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Analog-Eingang, 4-Port, Multifunktion, 333 mV, 24 Bit, verteilte Leistungsmessung, RJ45

Die EL3475 ist ein 12-Kanal-Analog-Eingangsmodul, das mit einer Auflösung von 24 Bit und einer Eingangsspannung von 333 mV präzise und detailreiche Messungen in Versorgungsnetzen ermöglicht. Dank vier RJ45-Anschlüssen, die jeweils drei Strom- und/oder Spannungswandler unterstützen, ist die EtherCAT-Klemme EL3475 vielseitig einsetzbar und bietet eine optimale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen bei gleichzeitig einfacher Installation.

SCL6xxx | Kleinsignal-Klappwandler
Neu

SCL6xxx | Kleinsignal-Klappwandler

Das teilbare 3-phasige Messsystem SCL6xxx mit RJ45-Anschluss ermöglicht die flexible Nachrüstung ohne Auftrennung der Primärleiter.

Elektrische Energiesysteme

Elektrische Energiesysteme

Smarte Automatisierungslösungen für Energieerzeugung und -verteilung.