(Video in Englisch, Untertitel verfügbar)
Erfahren Sie, wie MGS die intelligente Transporttechnik XTS und schaltschranklose Motion Control von Beckhoff nutzt, um mit dem MatriX SL™ Side Load Case Packer eine hohe Leistung auf geringer Stellfläche zu erzielen.
Diese innovative Verpackungsmaschine wurde speziell für die Produktion von Konsumgütern mit hoher Umschlagshäufigkeit entwickelt und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 30 Kartons pro Minute. Gleichzeitig bietet sie kurze Umrüstzeiten, minimale Verdrahtung und eine vereinfachte Wartung.
Sehen Sie sich diese wichtigsten Vorteile an:
- 30 % geringere Stellfläche der Maschine
- Rezepturänderungen über HMI zur Beschleunigung manueller, werkzeugloser Umrüstungen
- schaltschranklose dezentrale Antriebe zur Reduzierung der Verkabelung und der Montagezeit
- EtherCAT zur Optimierung von Verkabelung und Safety
Basierend auf Beckhoffs intelligentem Transportsystem XTS, den dezentralen Servoantrieben AMP8000, EtherCAT P-I/O und einer Vielzahl von OCA-Lösungen (One Cable Automation) setzt die MatriX SL™ neue Maßstäbe für flexible, platzsparende Verpackungsmaschinen.
Weitere Informationen zu diesem Video
XTS | Linearer Produkttransport
Das eXtended Transport System ermöglicht als intelligentes Transportsystem flexible Bewegungsprofile und neuartige Maschinenkonzepte.
Verpackungsmaschinen
PC-based Control erhöht die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen.