31.07.2025

Nissei Plastic Industrial: Präzise Regelung und hohe Performance durch PC-basierte Steuerungstechnik

Nissei Plastic Industrial mit Sitz in Nagano, Japan, ist mit Niederlassungen in China, Indien und Italien weltweit tätig. Das Unternehmen setzt Beckhoff-Steuerungstechnik in seinen Spritzgussmaschinen zur präzisen Geschwindigkeits- und Druckregelung ein. Wie es Nissei Plastic und Beckhoff gelingt, die Maschinenleistung und -effektivität steigern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit in der Branche zu unterstützen, erfahren Sie im Video.

Weitere Informationen zu diesem Video

EtherCAT

EtherCAT

Überragende Performance, flexible Topologie und einfache Konfiguration kennzeichnen die Echtzeit-Ethernet-Technologie.

EtherCAT P

EtherCAT P

Die Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung.

EtherCAT-Steckmodule

EtherCAT-Steckmodule

Die EtherCAT-Steckmodule reduzieren den Verdrahtungsaufwand und die System­installationszeit bei Serienmaschinen.

CX5140 | Embedded-PC mit Intel Atom® E3845

CX5140 | Embedded-PC mit Intel Atom® E3845

Der CX5140 verfügt über einen Intel Atom® Quadcore-Prozessor mit 1,91 GHz. Damit ist echte Mehrkern-Technologie im Segment der kompakten Embedded-PCs möglich. Die Hardware-Schnittstellen sind bei dieser Serie an der bestehenden Baureihe CX5000 orientiert und identisch ausgeführt. Es stehen zwei unabhängige, Gigabit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-2.0- und eine DVI-I-Schnittstelle zur Verfügung. Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise entweder aus E-Bus- oder K-Bus-Klemmen bestehen kann, schaffen eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen.

TC1300 | TwinCAT 3 C++

TC1300 | TwinCAT 3 C++

C++ gehört zu den am weitesten verbreiteten Programmiersprachen, insbesondere wenn es um hardwarenahe Programmierung geht. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von C++, die sich über die letzten Jahrzehnte in der Weiterentwicklung der Compiler und des Toolings niedergeschlagen hat, wird von einer aktiven Entwicklergemeinde vorangetrieben.

Kunststoffmaschinen

Kunststoffmaschinen

PC-based Control optimiert alle Prozesse in der Kunststoffindustrie.