02.07.2026

Objekt-Direktbedruckung von Norwalt für die Fabrik der Zukunft

(Video in Englisch, Untertitel verfügbar)

Wenn Marken bedarfsgerechte Individualisierung und minimale Umrüstzeiten benötigen, gehören herkömmliche Etikettenrollen und lange Rüstzeiten der Vergangenheit an. Tesseract von Norwalt ist eine Druckplattform der nächsten Generation für die Direktbedruckung von Objekten, was eine schnelle, flexible und bedarfsgerechte Markenpräsentation für Konsumgüter ermöglicht. Anstatt auf herkömmliche Etikettenrollen und langwierige mechanische Umrüstvorgänge zurückzugreifen, transportiert die Tesseract die Teile dynamisch mit XPlanar-Movern mit Magnetschwebetechnik, sodass eine einzige Druckmaschine eine Vielzahl von Geometrien mit einer Genauigkeit im Submillimeterbereich abdecken kann.

Die Ergebnisse:

- softwarebasierte Umrüstungen in Sekundenschnelle

- bis zu 40 % Einsparung bei den mechanischen Kosten

- hochpräzise, mehrfarbige Registriermarken und erweiterte Geometrieunterstützung

- weniger Abfall, mehr Nachhaltigkeit

Durch den Einsatz von TwinCAT, EtherCAT und XPlanar von Beckhoff hat Norwalt ein skalierbares System entwickelt, das Ausschuss minimiert, die mechanische Komplexität reduziert und Softwareumrüstungen innerhalb von Sekunden ermöglicht.

Weitere Informationen zu diesem Video

AM8000 | Servomotoren

AM8000 | Servomotoren

Die Synchron Servomotoren der Serie AM8000 mit One Cable Technology eignen sich für Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik, Geschwindigkeit und Leistung.

Multitouch-Panel-PCs

Multitouch-Panel-PCs

Moderne Multitouch-Technologie und flexible Rechenleistung bieten die Panel-PC-Serien CP2xxx und CP3xxx in Diagonalen von 7 bis 24 Zoll.

TwinSAFE

TwinSAFE

Hochskalierbar, hochmodular: sichere Automatisierung mit TwinSAFE.

XPlanar | Planarmotorantriebssystem

XPlanar | Planarmotorantriebssystem

Multi-Mover-2D-Produktbewegung mit bis zu sechs Freiheitsgraden – schwebend, kontaktlos und intelligent!

APMxxxx | XPlanar-Mover

APMxxxx | XPlanar-Mover

Schwebend, frei beweglich, kraftvoll – der ideale Leistungsträger für jede Anwendung.

APSxxxx | XPlanar-Kacheln

APSxxxx | XPlanar-Kacheln

Hochkompakte und vollintegrierte Antriebseinheiten, die jedes Produkt abheben lassen.

Druck- und Papiermaschinen

Druck- und Papiermaschinen

Vorsprung mit PC-based Control für den Digital-, 3D- und Verpackungsdruck.