Das Maschinenbauunternehmen Ossberger stellt Wasserkraftanlagen, Produktionsmaschinen für die Oberflächentechnik sowie Pressblower Spritzblasautomaten zur Herstellung von Faltenbälgen her, die weltweit in der Automobilindustrie eingesetzt werden. Neben dem Servoantrieb AX8000 nutzt Ossberger auch TwinCAT 3 Softwarefunktionen, darunter das Plastic Framework. In diesem Video sprechen wir mit Bernhard Wittmann, Abteilungsleiter Forschung und Entwicklung bei Ossberger, über die besonderen Vorteile des TwinCAT 3 Plastic Frameworks.
Weitere Informationen zu diesem Video
AX8000 | Multiachs-Servosystem
Der AX8000 ist die platzsparende Lösung für Anwendungen mit mehr als zwei Achsen. Umfangreiche TwinSAFE-Funktionen erlauben sicheres Maschinendesign.
TF8540 | TwinCAT 3 Plastic Processing Framework
Die Softwarebibliothek TF8540 bündelt unsere langjährige Kunststoffexpertise und integriert wichtige branchenspezifische Steuerungsfunktionen nahtlos in die gewohnte TwinCAT-Engineering-Umgebung. TF8540 ermöglicht die umfassende softwareseitige Temperaturregelung in Kunststoff-Verarbeitungsprozessen. Es enthält einen Software-Temperaturregler, der speziell für träge Regelstrecken in Kunststoffanwendungen ausgelegt ist. Die Software-Temperaturregelung unterstützt eine nahezu beliebige Anzahl von Regelstrecken. Die integrierte Auto-Tune-Funktion zur Ermittlung der Regelparameter für thermisch gekoppelte Heizzonen ermöglicht optimale Prozessanpassung. Die Softwarebibliothek bietet zusätzlich die Möglichkeit, eine intelligente Heizbandüberwachung durch Strom- oder Leistungsmessung mit minimierter Sensoranzahl zu realisieren.
Automobilindustrie
PC-based Control ermöglicht Konzepte für die Mobilität der Zukunft.
Kunststoffmaschinen
PC-based Control optimiert alle Prozesse in der Kunststoffindustrie.