TF5560 | TwinCAT 3 MC3 Fluid PowerNeu

TF5560 | TwinCAT 3 MC3 Fluid Power

TF5560 | TwinCAT 3 MC3 Fluid Power

TF5560 | TwinCAT 3 MC3 Fluid Power

TF5560 | TwinCAT 3 MC3 Fluid Power

TwinCAT MC3 Fluid Power: Vollständige Hydraulik Implementierung in TwinCAT

TwinCAT MC3 Fluid Power: Vollständige Hydraulik Implementierung in TwinCAT

TwinCAT 3 MC3 Fluid Power erweitert TF5500 TwinCAT 3 MC3 Base um eine vollständige Hydraulik-Integration in TwinCAT. Dazu bietet TwinCAT 3 MC3 Fluid Power eine herstellerunabhängige Regelung von Position, Geschwindigkeit und Druck/Kraft.

Es werden drei Antriebstechnologien unterstützt:

  • ventilgeregelte Antriebe
  • pumpengeregelte Antriebe
  • drehzahlvariable Antriebe

Die Software gewährleistet eine gleichermaßen tiefe Integration von elektrischen und hydraulischen Achsen und ermöglicht eine nahtlose Interaktion, präzise Synchronisation und flexible Integration über verschiedene Hardwareplattformen hinweg. Mit der skalierbaren Plattform kann TwinCAT 3 MC3 Fluid Power für eine Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt werden, von hydraulischen Insellösungen bis hin zu kompletten Maschinensteuerungssystemen.

Es vereinfacht die Inbetriebnahme durch die Verwendung von hydraulikspezifischen Eingabeparametern, z. B. Zylinderdesign und Drucksensoren, zur direkten Berechnung der Zylinderkraft. Die Bibliothek enthält eine integrierte Filterfunktionalität und unterstützt verschiedene Positionsgeber (z. B. EtherCAT, SSI, EnDat®, analog). Zusätzlich bietet sie die Überwachung von Soft Limits und des Schleppfehlers, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Ein hydraulisch optimierter Regelkreis mit integrierter Aufnahme der Ventilkennlinie verbessert die Genauigkeit und Regelstabilität.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenTF5560
Benötigte LizenzTF5500
BetriebssystemWindows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux®
CPU-Architekturx64, Arm®
Bestellangaben
TF5560-0v30TwinCAT 3 MC3 Fluid Power, Plattform-Level 30 (Economy Plus)
TF5560-0v40TwinCAT 3 MC3 Fluid Power, Plattform-Level 40 (Performance)
TF5560-0v50TwinCAT 3 MC3 Fluid Power, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF5560-0v60TwinCAT 3 MC3 Fluid Power, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF5560-0v70TwinCAT 3 MC3 Fluid Power, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF5560-0v80TwinCAT 3 MC3 Fluid Power, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF5560-0v81TwinCAT 3 MC3 Fluid Power, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF5560-0v82TwinCAT 3 MC3 Fluid Power, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF5560-0v83TwinCAT 3 MC3 Fluid Power, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF5560-0v84TwinCAT 3 MC3 Fluid Power, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF5560-0v90TwinCAT 3 MC3 Fluid Power, Plattform-Level 90 (Other 1…4 Cores)
TF5560-0v91TwinCAT 3 MC3 Fluid Power, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF5560-0v92TwinCAT 3 MC3 Fluid Power, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF5560-0v93TwinCAT 3 MC3 Fluid Power, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF5560-0v94TwinCAT 3 MC3 Fluid Power, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen