TF8040 ist das Softwarepaket von Beckhoff für die Gebäudeautomation. Es handelt sich um eine Lösung, die sowohl SPS- und HMI-Komponenten beinhaltet. TF8040 zielt darauf ab, das Engineering in TwinCAT zu vereinfachen und dadurch eine effiziente und zeitsparende Realisierung von Projekten zu ermöglichen.
Weitere Informationen zu diesem Video
Automation
TwinCAT bietet Ihnen zahlreiche Features und verschiedene Software-Funktionsbausteine für alle Automatisierungsaufgaben.
TwinCAT
Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.
TFxxxx | TwinCAT 3 Functions
Die Basiskomponenten können mit TwinCAT 3 Functions erweitert werden. Die Functions sind in verschiedenen Kategorien klassifiziert, z. B. Motion Control, Messtechnik, Regelungstechnik und Kommunikation.
TF8040 | TwinCAT 3 Building Automation
Die TwinCAT 3 Building Automation TF8040 ist das neuste und umfangreichste Softwarepaket für die Gebäudeautomation. In der Bibliothek befinden sich ca. 180 Funktionsbausteine. Der große Funktionsumfang dieser Bibliothek ermöglicht dem Systemintegrator, alle Projekte der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie auch der Raumautomation zu realisieren. Umfangreiche Vorlagen unterstützen den Systemintegrator bei der Einarbeitung und Anwendung.
TF8020 | TwinCAT 3 BACnet
BACnet (Building Automation Control Network) ist ein standardisiertes, herstellerunabhängiges Kommunikationsprotokoll für die Gebäudeautomatisierung. Verwendung findet es in den Bereichen HLK, Lichtsteuerung, Sicherheits- und Brandmeldetechnik. Die Implementierung dieses Protokolls erfolgt sowohl als Server als auch als Client und ist auf allen Beckhoff Industrie-PCs und Embedded-PCs lauffähig. Unterstützt werden alle Dienste eines B-BCs (BACnet Building Controllers), wie z. B. gemeinsame Datennutzung (DS), Alarm- und Ereignisverarbeitung (AE), Zeitplan (SCHED), Trendaufzeichnung (T) sowie Device- und Netzwerkmanagement (DM).
Gebäudeautomation
PC-based Control von Beckhoff integriert alle Funktionen der Gebäudeautomation auf einer Steuerungsplattform.