Internationale Ausstellung für Metallbearbeitung
Schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Werkzeugmaschine voll aus? Vom 15. bis 19. September 2026 zeigt Beckhoff auf der AMB, wie sich Prozesse in der Metallbearbeitung ganzheitlich optimieren lassen. Finden Sie heraus, wie TwinCAT als All‑in‑one CNC mit integrierter Zyklenbibliothek Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigert. Gern können Sie sich Ihre CNC‑Funktionen aus unseren modularen Technologiepaketen, z. B. für Additive Manufacturing und EDM, individuell zusammenstellen und mit TwinCAT HMI Ihre innovativen Maschinenkonzepte erstellen – auch unter Beckhoff RT Linux®. Als weitere Technologie‑Highlights präsentieren wir Ihnen das MX‑System und XPlanar. Seien Sie gespannt auf unsere Innovationen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 2, Stand 2C10.
Intuitive CNC‑HMIs: TwinCAT 3 CNC HMI Base und Simulation Server
- HMI aus einem Guss: Softwarepaket basiert vollständig auf dem bewährten TwinCAT 3 HMI Server (TF2000).
- UX‑Design einfach umsetzen: freie Gestaltung der Bedienoberflächen
- vielseitig: Achsanzeigen, Spindel- und Geschwindigkeits-Override, Jog- und Tippfunktionen etc. integriert
- Abläufe simulieren und optimieren: visuelle Überprüfung des NC‑Programms mit TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server (TF5320) und Optimierung über integrierten G‑Code‑Editor
Technologiepakete für EDM, Additive Manufacturing und Extended Interpolation: TwinCAT 3 CNC
- Online Adaption (TF5262): Integration kundenspezifischer TcCom‑Module zur Anpassung von Interpolationspfaden, Werkzeugkorrektur und Vorschub
- Extended Interpolation (TF5263): Programmierung und Interpolation von zwei unabhängigen Pfaden innerhalb eines CNC‑Kanals inkl. Werkzeugradiuskorrekturen
- AM Plus (TF5291): Schnittstellen zur vorausschauenden Betrachtung künftiger Konturelemente und Dynamikdaten für externe Prozesse (Laserleistung oder Pulverversorgung)
- EDM Plus (TF5292): Technologiepaket für EDM
Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung: MX‑System
- Platzersparnis und Robustheit: kompakte, widerstandsfähige Metallgehäuse ersetzen den Schaltschrank.
- direkte Maschinenintegration: Montage direkt an der Anlage für kurze Kabellängen
- einfache Installation und Wartung: Plug‑and-Play-Modultausch auch durch fachfremdes Personal
- skalierbares Baukastensystem: modulare IPC-, I/O- und Drive‑Lösungen für individuelle Maschinenkonzepte
- smarte Diagnose per Bluetooth®: schnelle Fehlererkennung minimiert Ausfallzeiten
Linux®‑basierte Echtzeitsteuerung:
TwinCAT Runtime for Linux® und Virtual PLC
- virtuelle Steuerung: TwinCAT Runtime for Linux® ermöglicht die Verteilung von TwinCAT Runtimes und Functions in Containern
- maximale Flexibilität: virtuelle Steuerungen lassen sich leicht skalieren und anpassen
- minimierte Kosten: geringerer Bedarf an physischer Hardware
- effiziente Wartung: Software-Upgrades zentral durchführen
- zentrales Engineering: netzwerkübergreifende Kommunikation und Programmierung über ADS‑over‑MQTT
Auf einen Blick
- Ort:
- Stuttgart, Deutschland
- Datum:
- 15.09.2026 – 19.09.2026
- Beckhoff Hauptstand:
- Halle 2, Stand 2C10
- Öffnungszeiten:
-
Dienstag–Freitag: 09:00–18:00 Uhr
Samstag: 09:00–15:00 Uhr
- Link zur Messe:
- www.messe-stuttgart.de/amb
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland
+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com