LogiMAT

Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement

Optimierte Intralogistik und effizientes, KI‑basiertes Prozessmanagement bis hin zur Cloud: Vom 24. bis 26. März zeigt Beckhoff auf der Logimat in Stuttgart wegweisende Technologien für eine offene und standardisierte Steuerung der Warenströme – von der Verkettung der Produktionsanlagen untereinander über Lagerlogistik und Kommissionierung bis hin zum Versand. Die Economy‑Baureihe ultrakompakter Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000 oder EtherCAT‑Box‑Modulen EP7402 mit integriertem MDR‑Controller zum direkten Anschluss von DC‑Rollenmotoren oder anderen BLDC‑Motoren sorgen für ebenso dynamische wie präzise Abläufe.

Gern zeigen Ihnen unsere Experten, welche Einsparpotenziale eine schaltschranklose Automatisierung auf Basis des MX‑Systems generiert oder wie viel Zeit Sie mit unserem KI‑gestützten Assistenten TwinCAT CoAgent im Engineering und Betrieb gewinnen.

Besuchen Sie uns auf der Logimat in Halle 3, Stand 3C20!

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung:
MX‑System

  • Platzersparnis und Robustheit: kompakte, widerstandsfähige Metallgehäuse ersetzen den Schaltschrank.
  • direkte Maschinenintegration: Montage direkt an der Anlage für kurze Kabellängen
  • einfache Installation und Wartung: Plug-and-Play-Modultausch auch durch fachfremdes Personal
  • skalierbares Baukastensystem: modulare IPC-, I/O- und Drive‑Lösungen für individuelle Maschinenkonzepte
  • Smarte Diagnose per Bluetooth®: schnelle Fehlererkennung minimiert Ausfallzeiten.

Mehr erfahren

KI-Assistent für den gesamten Automatisierungs-Lifecycle:
TwinCAT 3 CoAgent

  • effizienter programmieren: sprachbasierte Code-Vorschläge für SPS, HMI und IO-Konfiguration
  • optimierte Informationsbeschaffung: Zugriff auf das Beckhoff InfoSys mit kontextbezogenen Empfehlungen
  • Downtime minimieren: KI-gestützte Fehlerdiagnose und Problemlösung
  • Transparenz steigern: Datenanalysen im laufenden Betrieb beauftragen
  • geführte Fehlerbehebung: automatisch generierte Reparaturanweisungen

Mehr erfahren

Performance Sprung in Runtime und Engineering

Mit TwinCAT PLC++ steht eine neue PLC-Generation zur Verfügung. Mehr Performance in Runtime und Engineering und ein Umstieg ohne Verlust vorhandener TwinCAT-Funktionalität schaffen einen deutlichen Mehrwert – das „Plus Plus“ für Anwender.

Weitere TwinCAT-Highlights

  • TwinCAT Runtime for Linux®: mehrere Runtimes auf einem Rechner
  • TwinCAT MC3: optimierte CPU-Nutzung in Motion Control durch Multicore- und Multitask-Unterstützung
  • TwinCAT Core Boost: optimale Leistung durch Hochtakten einzelner Kerne in Multicore-CPUs (Intel® Core™ i ab der 11. Generation)

Mehr erfahren

Economy Drive System: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

  • optionale Safety-Funktionen: TwinSAFE STO/SS1(AF1000) oder TwinSAFE Safe Motion (AX1000)
  • universell einsetzbar: geeignet für Asynchron-, Synchron- und Reluktanzmotoren
  • platzsparende Montage: Installation mehrerer Geräte nebeneinander ohne Abstand
  • umfassend integriert: Auslegung, Inbetriebnahme und Diagnose mit TwinCAT
  • variabel erweiterbar: 24‑V‑Netzteil für I/Os und Motorbremse (AX1000) integriert

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Stuttgart, Deutschland
Datum:
24.03.2026 – 26.03.2026
Beckhoff Hauptstand:
Halle 3, Stand C20
Öffnungszeiten:
Dienstag–Donnerstag: 09:00–17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.logimat-messe.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com