Fachmesse für industrielle Automatisierung
Wir freuen uns, Sie zur SMART Automation Austria einzuladen, die vom 20. bis 22. Mai im Design Center in Linz stattfindet. Besuchen Sie uns an unserem Stand 231 und entdecken Sie die neuesten Innovationen von Beckhoff. Erleben Sie das revolutionäre MX-System, unsere steckbare Systemlösung für eine schaltschranklose Automatisierung. Lassen Sie sich von der Leistungsfähigkeit der Economy Servoverstärker AX1000 und Economy-Frequenzumrichter AF1000 überzeugen. Als besonderes Highlight stellen wir Ihnen TwinCAT PLC++ vor. Mit der neuen SPS-Technologie, die sich nahtlos in das bisherige TwinCAT-Ökosystem integriert, steigern Sie die Engineering- und Runtime-Performance deutlich.
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich persönlich mit unseren Experten auszutauschen und mehr über unsere innovativen Produkte zu erfahren.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und spannende Gespräche am Stand 231.
Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung
- modulares Baukastensystem mit IPC-, Koppler-, I/O-, Drive-, Relais- und System-Modulen auf skalierbaren Baseplates zur direkten Platzierung an der Maschine
- für schaltschranklose Maschinen- und Anlagenkonzepte in robusten Metallgehäusen
- einfaches Plug-and-play-Prinzip ermöglicht Modultausch auch durch fachfremdes Personal
Economy-Antriebe: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000
- funktions- und kostenoptimierte Servoantriebe und Frequenzumrichter
- komfortable Auslegung, Inbetriebnahme und Diagnose mit TwinCAT
- Standard- und Safety-I/Os integriert und optional erweiterbar (AX1000)
- Ein- und Doppelachsvarianten mit ein- und dreiphasiger Einspeisung
- hohe Überlastfähigkeit und platzsparende Montage
- 24-V-Netzteil integriert
Neue Generation SPS-Technologie mit Performancesprung: TwinCAT PLC++
- deutlicher Leistungszuwachs in Engineering und Runtime durch performanten Compiler und innovative Editoren
- schnellere Code-Ausführung schafft Flexibilität: mehr Funktionen auf demselben PC oder kleinerer CPU
- effizienteres Engineering, z. B. durch verkürzte Projektlade- und Compilierzeiten, erhöhte Benutzerfreundlichkeit und KI-gestützte Programmierung mit TwinCAT CoAgent
- hohe Konformität zur IEC61131-3, 4. Edition
- Integration in gewohnte TwinCAT-Umgebung
Auf einen Blick
- Ort:
- Linz, Österreich
- Datum:
- 20.05.2025 – 22.05.2025
- Veranstaltungsort:
-
Design Center Linz
- Beckhoff Hauptstand:
- Stand 231
- Öffnungszeiten:
-
Dienstag–Mittwoch: 09:00–18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00–17:00 Uhr
- Link zur Messe:
- www.smart-linz.at
Beckhoff Automation GmbH
Hauptstraße 11
6706 Bürs
Österreich
+43 5552 68813-0
info@beckhoff.at
www.beckhoff.com/de-at/
+43 5552 68813-0
info@beckhoff.at