VISION

Weltleitmesse für Bildverarbeitung

Freuen Sie sich darauf, im Rahmen der Weltleitmesse Vision für Bildverarbeitung vom 6. bis 8. Oktober 2026 in Stuttgart unsere jüngsten Innovationen rund um die Hard- und Software für Vision-Applikationen live zu erleben. Mit der Integration von TwinCAT Vision direkt in die Steuerung haben wir eine leistungsfähige Verbindung zwischen den Disziplinen Bildverarbeitung und allgemeinen Steuerungsaufgaben geschlagen: Kamerabilder können einfach als sensorische Eingangsgrößen für die Steuerung und zur Ableitung von Reaktionen eingesetzt werden.

Als Spezialist für systemintegrierte Automatisierungslösungen zeigen wir Ihnen darüber hinaus das komplette Spektrum an PC- und EtherCAT‑basierten Steuerungstechniken sowie zukunftsweisende Lösungen für Anwendungen in den verschiedensten Industrien und Branchen.

Reservieren Sie sich jetzt Ihr kostenloses Ticket mit dem Code BECKHOFFVISION2026.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 10, Stand 10F10.

Industrielle Bildverarbeitung komplett und systemintegriert:
Beckhoff Vision

  • alles aus einer Hand: Kamera, Optik, Beleuchtung, Zubehör und Software
  • nahtlos integriert: vollständiges Vision‑System zum direkten Einstieg
  • einfach zu installieren: einzigartige Vorteile durch EtherCAT P
  • flexibel einsetzbar: offene Vision‑Lösung für nahtlose Systemintegration

Mehr erfahren

Systemintegrierte Bildverarbeitung für optimierte Prozesse:
TwinCAT Vision

  • Plattformunabhängig integriert: vereint alle Bildverarbeitungsanwendungen direkt in der PC‑basierte Steuerungsplattform.
  • optimal aufeinander abgestimmt: Erkennen, Vermessen und Identifizieren von Codes
  • offen: Anbindung frei wählbarer Zeilen- und Flächenkameras mit Unterstützung des GigE‑Vision‑Standards

Mehr erfahren

Lückenlose Datenaufzeichnung und schnelle Analyse:
TwinCAT Analytics

  • transparente Prozesse: Software zur lückenlosen Datenaufzeichnung und -analyse
  • Informationen aus Daten gewinnen: grafische Darstellung der Analyseergebnisse.
  • systemintegriert und offen: Datenstreaming über MQTT
  • Schnelles Engineering: Funktionen per Drag and Drop implementieren.
  • flexibel einsetzbar: vom Condition‑Monitoring bis zur Prozessoptimierung und Qualitätssicherung

Mehr erfahren

Artificial Intelligence im Takt mit der Applikation:
TwinCAT 3 Machine Learning

  • KI auf Steuerungsebene: neuronale Netze und Machine‑Learning‑Algorithmen direkt in der TwinCAT Runtime ausführen
  • performant: Hardware‑Beschleunigung durch optionale Ausführung auf der GPU anstatt CPU
  • flexibel: Ausführung in der Runtime, auf einem lokalen PC oder remote
  • vielseitig: prädestiniert für Materialverbrauchs- und Energieoptimierung, Qualitätsprüfung und vorbeugende Wartung

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Stuttgart, Deutschland
Datum:
06.10.2026 – 08.10.2026
Beckhoff Hauptstand:
Halle 10, Stand 10F10
Öffnungszeiten:
Täglich: 09:00–17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.messe-stuttgart.de/vision
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com