TF5264 | TwinCAT 3 CNC Conveyor TrackingNeu

TF5264 | TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking

TF5264 | TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking

TF5264 | TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking

TF5264 | TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking

TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking ermöglicht die Synchronisation einer Maschine auf Werkstücke auf einer Fördertechnik. Diese bewegten Werkstücke oder Teile können manipuliert oder bearbeitet werden.

Eigenschaften

  • Tracking von Objekten und Werkstücken auf Förderbändern
  • einfache Programmierung und Realisierung von Bearbeitungs- und Handhabungsprozessen an bewegten Objekten und Werkstücken
  • Synchronisation von mitfahrenden als auch stationären Werkzeugen
  • Einsynchronisierung mit Relativgeschwindigkeit zum bewegten System, z. B. für direkten Übergang bei einer Fräsbearbeitung am bewegten Werkstück
  • fliegender Wechsel zwischen Synchronisierungsvorgängen
  • Unterstützung von kinematischen Transformationen (TF5240 | TwinCAT 3 CNC Transformation), wie z. B. Knickarmrobotern, Delta, SCARA

Mögliche Einsatzgebiete sind Bearbeitung oder Handhabung (Pick-and-Place) von bewegten Werkstücken.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF5264
Benötigte LizenzTF5200, TF5210
BetriebssystemWindows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux®
CPU-Architekturx86, x64
Bestellangaben
TF5264-0v50TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF5264-0v60TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF5264-0v70TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF5264-0v80TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF5264-0v81TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF5264-0v82TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF5264-0v83TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF5264-0v84TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF5264-0v90TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking, Plattform-Level 90 (Other 1…4 Cores)
TF5264-0v91TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF5264-0v92TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF5264-0v93TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF5264-0v94TwinCAT 3 CNC Conveyor Tracking, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen