Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AF1107-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kWNeu

AF1107-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1000: Kompakter Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

AF1000: Kompakter Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1107-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,75 kW mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar.

Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren und eine Bremsschaltung integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte optional TwinSAFE.

Die hocheffizienten Frequenzumrichter AF1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2026

ProduktvariantenNennanschlussspannungAnzahl KanäleNennausgangsleistung (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikUnterstützte Motortypen
AF1107-1000-00001 x 110…240 V AC10,75 kWSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AF1107-1100-00001 x 110…240 V AC10,75 kWSTO/SS1 (FSoE)Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AF1107-1200-00001 x 110…240 V AC10,75 kWSTO/SS1 (FSoE und I/O)Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor

Produktinformationen

Technische DatenAF1107-1100-0000
FunktionFrequenzumrichter mit STO/SS1
Kanäle1
Nennanschlussspannung1 x 110…240 V AC
Zwischenkreisspannungmax. 420 V DC
Nennausgangsleistung (Kanal)0,75 kW
Spitzenausgangsleistung (Kanal)1,13 kW
SystembusEtherCAT
AntriebsprofilCiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE)
Realisierung STOüber FSoE
Sichere StoppfunktionenSicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1)
SicherheitsstandardEN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3)
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…40 °C, bis 55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cULus (in Vorbereitung)
GehäusedatenAF1xxx-1xxx
SchutzartIP20
Breite50 mm
AbmessungenAF1107-1100-0000
Höhe164 mm
Tiefe185 mm
Breite50 mm

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen