Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AX1106-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 ANeu

AX1106-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1000: ultrakompakter Servoverstärker für dynamische Positionieraufgaben

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

AX1000: ultrakompakter Servoverstärker für dynamische Positionieraufgaben

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1106-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 6,9 A mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar und ergibt in Kombination mit den Servomotoren AM1031, AM1032 oder AM1033 ein optimales Servosystem mit einem Leistungsbereich von 1000…1700 W. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

Unterstützt werden zudem die Synchron-Servomotoren AM8000 mit One Cable Technology (OCT) sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren. Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte standardmäßig TwinSAFE. Optional sind weitere TwinSAFE Safe Motion-Sicherheitsfunktionen verfügbar.

Die ultrakompakten Servoverstärker AX1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2026

ProduktvariantenNennanschlussspannungAnzahl KanäleNennausgangsstrom (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikFeedbacksystemUnterstützte Motortypen
AX1106-3101-00003 x 208…480 V AC16,9 ASTO/SS1 (FSoE)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AX1106-3201-00003 x 208…480 V AC16,9 ASTO/SS1 (FSoE und I/O)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AX1106-3301-00003 x 208…480 V AC16,9 ASafe Motion (FSoE)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor

Produktinformationen

Technische DatenAX1106-3301-0000
FunktionServoverstärker mit Safe Motion
Kanäle1
Nennanschlussspannung3 x 208…480 V AC
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Nennausgangsstrom (Kanal)6,9 A
Spitzenausgangsstrom (Kanal)15 A
FeedbackOCT
SystembusEtherCAT
AntriebsprofilCiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE)
Realisierung STOüber FSoE
Sichere StoppfunktionenSicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Betriebshalt (SOS), Sicherer Stopp 1 (SS1), Sicherer Stopp 2 (SS2)
Sichere BeschleunigungsfunktionenSichere Maximalbeschleunigung (SMA), Sicherer Beschleunigungsbereich (SAR)
Sichere BremsfunktionenSichere Bremsenansteuerung (SBC), Sicherer Bremsentest (SBT)
Sichere DrehrichtungsfunktionenSichere Drehrichtung positiv (SDIp), Sichere Drehrichtung negativ (SDIn)
Sichere GeschwindigkeitsfunktionenSicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS), Sicherer Geschwindigkeitsbereich (SSR), Sichere Geschwindigkeitsüberwachung (SSM), Sichere maximale Drehzahl (SMS)
Sichere PositionsfunktionenSicher begrenzte Position (SLP), Sicherer Nocken (SCA), Sicher begrenztes Schrittmaß (SLI)
SicherheitsstandardEN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3)
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…40 °C, bis 55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cULus (in Vorbereitung)
GehäusedatenAX1xxx-3xxx
SchutzartIP20
Breite60 mm
AbmessungenAX1106-3301-0000
Höhe204 mm
Tiefe185 mm
Breite60 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen